ON!Track poznámky k vydání
Rozvíjíme ON!Track a vydáváme aktualizace naší mobilní a webové aplikace s cílem přidávat nové funkcionality a neustále zlepšovat řešení poskytované uživatelům. Níže naleznete detaily o každém vydání našeho softwaru.
Rok 2025 je pro Hilti ON!Track významným rokem – slavíme 10 let existence správy majetku! Zároveň a s potěšením oznamujeme významné aktualizace webové a mobilní platformy ON!Track. Tyto aktualizace byly navrženy s ohledem na uživatele a jejich cílem je zjednodušit pracovní postupy a posílit vaše podnikání jako nikdy předtím.
Aktualizace – srpen 2025
- Export sady (kombo) majetku
Nyní můžete snadno exportovat podrobnosti o skladovém majetku.
U jakéhokoliv kombo majetku / majetkové sady lze využít možnosti rychlého exportu do excelu
Získáte jeden soubor Excel obsahující jak hlavní majetek, tak všechny jeho podřízené položky – ideální pro rychlé reporty a inventury. - Rozšířená ochrana osobních údajů
Administrátoři nyní mají větší kontrolu nad ochranou zaměstnaneckých dat.
Při přidávání nebo úpravě záznamu zaměstnance lze označit celý blok adresy jako soukromý.
Kontaktní osoba a domácí adresa budou považované za soukromé údaje.
Uživatelé s oprávněním „Zobrazit“ uvidí pouze nezveřejněné údaje.
To chrání citlivé informace, ale přitom zajišťuje dostupnost potřebných dat. - Chytrá mapa: export naposledy viděno
Nyní můžete exportovat datum a čas posledního použití chytrých majetku přímo z chytré mapy. Soubor obsahuje:
Kde a kdy byl majetek naposledy viděn
Vše v jednom snadno dostupném souboru pro účely sledování a plánování. - Unite – podpora pro delta synchronizaci množstevních položek
Zrychlete synchronizace a zjednodušte integrace pomocí časového filtru v GET API
Načtěte pouze záznamy aktualizované v daném časovém rámci
Snižte objem dat a zrychlete synchronizace
Zjednodušte logiku integrace
Stačí přidat časový filtr do požadavku API. - Unite – API pro skladové jednotky
Nyní můžete pomocí nových UNITE API vytvářet, aktualizovat a mazat skladové jednotky – větší flexibilita a kontrola při integracích. - Unite – nové atributy pro sledování majetku
Do GET Asset API byla přidána dvě nová pole:
registeredBy: kdo nástroj zaregistroval
registerDate: kdy byl zaregistrován
Tím se zlepší sledování a audit vašeho majetku.
Aktualizace – červenec 2025
- Nová kategorie majetku – „Sady“: Zavedení nové třídy majetku „Sada“ pro lepší správu souprav nářadí a vybavení.
Umožňuje registrovat nástroje, kufry nebo boxy jako „sada“ a přiřadit k nim specifické příslušenství (baterie, nabíječky apod.).
Usnadňuje sledování celých sad a zrcadlí reálné pracovní postupy.
Plně spolupracuje s funkcemi chytré inventury a automatických převodů. - Chytřejší sledování díky hierarchiím: Chytrá inventura pomocí Bluetooth nyní akceptuje hierarchie (tzn. majetek v sadě bude také označen jako „nalezen“ pokud se bude nacházet v dosahu BT brány).
Automatické převody řeší celou sadu jako jednu jednotku → jednodušší logistika. - E-mailová upozornění při zrušení převodu: Nově chodí e-maily při odvolání převodu ještě před doručením.
Informováni jsou: iniciátor převodu, příjemce i osoba, která převod odvolala.
E-mail obsahuje ID převodu, datum, jména uživatelů a seznam dotčených položek. - Delta sync pro Location API: GET API nyní podporuje „delta synchronizaci“.
Možnost načíst jen změněné záznamy v určitém časovém intervalu.
Výhody: menší datová zátěž, rychlejší synchronizace, efektivnější integrace.
Opravy chyb
- Obnovení skenování QR kódů: Petzl QR kódy nyní fungují na Samsung tabletech a Google Pixel.
- Vyřešena nekompatibilita zařízení: sjednoceno chování skenování napříč zařízeními.
- Náklady na majetek (ACR): opraveny nesrovnalosti v kalkulaci nákladů.
- Viditelnost Sady v chytré inventuře: správně se zobrazují v autech, strojích či bránách.
- Tlačítko Oprava: nyní aktivní až po výběru stroje → zabránění omylům.
- Bluetooth skenovací kódy: nově se korektně přidávají u Hilti majetku po integraci se systémem SAP
- Bluetooth štítky: aktivace funguje na iPhone 15 i Samsung zařízeních (dříve chyby).
Aktualizace – červen 2025
- Přepracované rozhraní: Elegantní a moderní design, který zjednodušuje navigaci a zvyšuje vaši produktivitu. Zejména se týká sady majetků, a jejich jednoduššímu náhledu na obsahy a práce s nimi.
- Vylepšená funkčnost: Rychlejší výkon (cloudové operace) a nové nástroje, které vám pomohou sledovat, spravovat a optimalizovat vaše majetky jako nikdy předtím.
- Vylepšené mobilní prostředí: Přepracované prostředí mobilní aplikace zobrazení specifického majetku, resp. množstevních položek, díky kterému můžete své nástroje spravovat snadno a odkudkoli.
Aktualizace – květen 2025
- Nový průvodce kliknutím pro umístění strojů - v nabídce Nápověda je nyní k dispozici nový interaktivní průvodce, který vám pomůže najít „naposledy viděné umístění“ strojů. Krok za krokem vás provede přístupem k podrobnostem o poloze a vysvětlí zdroj dat. Otevřete nabídku Nápověda a vyberte „Průvodce umístěním nástrojů“, abyste mohli začít.
- Aktualizace adresy systémově generovaných oznámení - Důležitá změna e-mailové adresy - Od 28. června budou všechny systémem generované e-maily z ON!Track odesílány z nové adresy no-reply@ontrack.hilti.com , změna se týká celé řady automatizovaných upozornění, včetně aktivačních e-mailů, zprávy a upozornění, poznámky o doručení převodu a další (kromě registračních e-mailů).
Opravy chyb
- Plánované zprávy: Vyřešen problém, kdy se v chytrých reportech Bluetooth brány zobrazovaly nesprávné názvy souborů přílohy (UT8).
- Rychlejší aktualizace: úpravy obrázků a značek se nyní zobrazí za méně než 30 sekund.
- Servisní data: Oprava doplňování zásob v systému iOS: Skladová množství s desetinnými místy se správně aktualizují na první pokus.
- Výrobce: V případě, že se jedná o zboží, které je v prodeji, je možné, že se jedná o zboží, které je v prodeji: Nyní můžete úspěšně změnit a uložit výrobce majetku.
- Oprava vyhledávání: Vyhledávání pomocí filtrů "Výrobce" nyní funguje bez chyb.
- Pád aplikace Inventura majetku: Vyřešen problém s pádem při pokračování v inventuře u množstevního majetku. Kromě toho se nyní správně odesílají e-maily se zprávou o provedené inventuře.
- Nahrávání zaměstnanců: Nyní si můžete stáhnout šablonu importu zaměstnanců pro hromadné nahrávání.
- Obnovení synchronizace se systémem SAP: Správci nyní mohou úspěšně spustit re-synchronizaci se systémem SAP z portálu správce.
Aktualizace – duben 2025
- Chytrá mapa
- Filtry typu majetku: Nyní můžete filtrovat majetky podle jejich typu, včetně dodávek, těžké stavební techniky, kontejnerů, sady a unikátních majetků.
- Výběr časového rámce: Zvolte konkrétní časový rámec a určete, jak stará mohou být příchozí data o poloze pro váš případ použití.
- Zdroj informací o poloze: Zvolte, který zdroj informací o poloze se má zobrazit, například ON!Track Bluetooth brána, Nuron nabíječka nebo ON!Track mobilní aplikace.
- Reporty - nyní můžete sdílet šablony reportů s ostatními a udělit jim plná práva k úpravám, což usnadňuje spolupráci a zefektivňuje proces vytváření sestav.
- Požadavek - veškeré poznámky přidané při vyžádání majetku nebo množstevních položek prostřednictvím mobilní aplikace budou nyní viditelné i ve webové verzi.
- Report o převodu specifického majetku - nyní můžete filtrovat převody na základě „stavu převodu“ v sestavě jedinečných převodů majetku.
- Přehled využití těžké techniky na jedno kliknutí - přidána souhrnná stránka pro export zprávy o využití těžké techniky, která je k dispozici ve formátech Excel a PDF jediným kliknutím. Souhrn obsahuje předdefinované sloupce, které vám pomohou rychle a přehledně zobrazit metriky využití jednotlivých majetků.
- Hilti Fleet – služba kalibrace měřících strojů: Po kalibraci stroje najdete servisní certifikát v aplikaci ON!Track.
- Automatické upozornění obdržíte 10 dní před termínem dalšího kalibračního servisu.
Opravy chyb
- Ikona nápovědy na webu ON!Track se nyní zobrazuje podle očekávání.
- Opraven problém s absencí omezení po výběru 500 položek. Omezení výběru nyní funguje správně.
- Tlačítko Rychlý převod nebylo po výběru 500 položek množství zakázáno, chyba odstraněna.
- Opraven problém, kdy se neaktualizovala geopoloha Bluetooth štítků (Naposledy viděno), což způsobovalo nesprávné počty zásob v aplikaci ON!Track.
- Inventární položky se někdy nezobrazovaly na webu a v mobilních zařízeních (iOS a Android) a zobrazovaly buď prázdnou stránku, nebo chybu „Nelze vykonat“.
- Opraven problém, kdy se v exportu do inteligentní mapy zobrazoval starý název lokality. Nyní se zobrazuje správný, aktualizovaný název umístění.
Aktualizace – únor 2025
- Proaktivní sledování majetku (PAT) - Upozornění na neočekávané odebrání majetku si nyní můžete přizpůsobit svým potřebám. Zvolte si, kdy se mají nebo nemají výstrahy spouštět, například při běžném pohybu majetku, jako je svoz majetku na stavbu nebo přesun zařízení mezi lokacemi. Upravte nastavení pro různá místa připravená k použití brány v části Nastavení společnosti v části Sledování majetku.
- Filtry historie přenosu – v Historii převodů jsou nyní k dispozici nové filtry, které umožňují snadné třídění a správu záznamů o převodech. Tyto filtry umožňují rychleji sledovat konkrétní převody na základě vašich kritérií. Filtrované výsledky můžete také exportovat pro další analýzu nebo vykazování. Tato aktualizace zvyšuje efektivitu při zpracování a prohlížení historie přenosů.
Opravy chyb
- Jazyk úvodní stránky – hlavní stránka se nyní automaticky zobrazuje v jazyce prohlížeče, nejen v angličtině, a to ve všech prohlížečích.
- Opravy na mobilních zařízení (platforma Android) - Bylo vyřešeno několik problémů s pády aplikace mobilních zařízení
Aktualizace – leden 2025
- Hilti Fleet - Zpráva o udržitelnosti je nyní k dispozici v administraci ON!Track
- Zpráva Circularity Report nabízí zákazníkům přehled všech strojů Fleet, které byly shromážděny, znovu použity a recyklovány.
- ID převodu a Stav převodu jsou nyní k dispozici jako další sloupce ve zprávě o jedinečném převodu majetku, což zlepšuje sledování a správu.
- Export seznamu majetku z chytré mapy - vylepšené třídění. Uživatelé nyní mohou řadit data v exportovaném souboru podle „datum naposledy viděno“ a „čas naposledy viděn“.
Opravy chyb
- Uživatelé s přístupem na Hilti Online by nyní měli být schopni opravovat majetky, aniž by se setkali s hlášením "Neočekávaná chyba. Zkuste to prosím znovu". Tento problém byl vyřešen, aby byl zajištěn plynulejší proces opravy.
- Majetek Hilti nyní zobrazují správný skenovací kód při registraci
- Uživatelé nyní mohou v aplikaci ON!Track Ready bezproblémově zobrazit všechny své stroje.
- Nářadí vracející se z opravy nyní automaticky aktualizuje svůj stav z „V opravě“ na „Aktivní“, což uživatelům zajišťuje bezproblémové sledování.
Aktualizace – červen 2024
Chytrá mapa (web a mobil - Android v1.158.19 + iOS v1.166.17)
- Zobrazí veškeré majetky integrované do ON!Track, jako jsou Bluetooth brány, Bluetooth šítky a chytrý strojový park NURON
- Zobrazí aktuální informace o poslední poloze připojených zařízení
- Pomůže rychle dohledat majetek a naplánovat si další aktivity
Aktualizace – duben 2024
Android + iOS
- Zvýraznění výsledku vyhledávání
Web
- Denní sazba pro množstevní položky (web)
- Naposledy viděno (jakým zařízením) přímo u přehledu majetku
- Export/Import obrázků (pouze Unite/API)
- Zvýraznění výsledku vyhledávání
Aktualizace – únor 2024
Android + iOS
- Možnost vytváření a uložení neomezeného počtu vlastních filtrů pro jednoduší a rychlejší vyhledávání
Web
- Vylepšení dodacích listů (orientace na výšku)
- Přizpůsobení dodacího listu (výběr polí pro zobrazení v pdf)
Aktualizace – leden 2024
Web
- Těžká mechanizace – dobu nečinnosti bude od nyní možné zobrazit v přehledném grafu využití vybraného typu majetku
Aktualizace – listopad 2023
Android + iOS
- Zákazníci budou mít možnost spustit monitorování v případě podezření na ztrátu majetku Hilti / vyvolat požadavek na zajištění proti krádeži, pouze Fleet / změnit stav z rychlých akcí nástroje
Web
- Zpoždění u automatizovaných převodů (libovolné nastavení v minutách, vhodné zejména pro sklady)
- Poslední naskenovaný majetek
- Chytrá inventura majetku těžké mechanizace
- Automatická registrace majetku Hilti na vybranou lokaci resp. odpovědného zaměstnance
- Zobrazení seznamu specifického majetku nyní může obsahovat označení „Nalezeno“ v případě detekce nebo „Nenalezeno“. Uživatel tak nemusí procházet jednotlivá upozornění.
Aktualizace – říjen 2023
Android + iOS
- Okamžité načtení domovské obrazovky po přihlášení do aplikace (pouze Android - Po tomto vylepšení je nyní přechod mezi domovskými obrazovkami v aplikaci Android plynulý bez dalšího načítání)
Web
- Nové filtry pro selekci majetků „Dodávka“ resp. „těžká mechanizace“
Aktualizace – září 2023
Web
- Omezení nahrávání spustitelných souborů z důvodů ochrany systému před zneužitím skrze makra (xls, ppt, doc, gif), tato aktualizace nemá žádný vliv na již nahrané soubory a možnost si je stáhnout
- Sada majetku, která obsahuje spotřební majetek ve stavu „spotřebováno“, „ztraceno/ukradeno“, „zlikvidováno“ je nyní možné smazat.
- Uživatel nyní může kompletně smazat nepotřebné lokace, údaje o zaměstnancích a sadě majetku.
- Chytrý strojový park lze od nyní označit a nechat „monitorovat“ v případě podezření ztráty z lokace. V případě detekce je odesláno upozornění uživateli a změní se stav na „Nalezeno“. Detekovatelná zařízení jsou: mobilní aplikace s Ontrack a zapnutým Bluetooth a brány Bluetooth.
Aktualizace – srpen 2023
Android a iOS
- Android v1.122.16 | iOS v1.122.7
- Datum pro vrácení majetku – při upozornění možnost prodloužit dobu pro vrácení majetku
Web
- Datum pro vrácení majetku – při upozornění možnost prodloužit dobu pro vrácení majetku
- Náklady na majetek: Nová funkce omezení nákladů (nastavení maximálního limitu pro účtování nákladů na majetek) pro definovaná nákladová místa nebo konkrétní specifické majetky
- Možnost smazat lokaci s přiřazeným množstevním majetkem (pouze v případě, že jsou množstevní položky ve stavu: spotřebovány, ztraceny/odcizeny nebo zlikvidovány).
- Možnost smazat zaměstnance přiřazeným množstevním majetkem (pouze v případě, že jsou množstevní položky ve stavu: spotřebovány, ztraceny/odcizeny nebo zlikvidovány).
- Automatická registrace Hilti majetku do předvolené lokace a vybraného zaměstnance.
Aktualizace – červenec 2023
Android a iOS
- Android v1.122.16 | iOS v1.122.7
- Změna stavu položky množstevního majetku není umožněna, pokud je přesunuta do archivované alokace.
- Zlepšení rychlosti nahrávání obrázku u funkce Přidat/Upravit specifického a množstevního majetku (aktuálně 3s)
- (Android) kompatibilita s Android 13
- (Android) Optimalizace doby načítání domovské obrazovky a zlepšení výkonu
Web
- Archivace: možnost archivovat Lokace s množstevním majetkem je ve stavu: spotřebováno, ztraceno/odcizeno nebo zlikvidováno
- Report spotřeby množstevního majetku a report aktivit množstevního majetku: změna na výchozí období 36měsíců.
Aktualizace – květen 2023
Android a iOS
- Android v1.115.7 | iOS v1.115.6
- Povolení vyhledávání štítků v položkách majetku
- Úprava majetku: Přidat / Přejmenovat / Vymazat přílohu dostupné již na na iOS
Web
- Množstevní položky - Historie změn zásob na úrovni alokace včetně dostupnosti nahraných dokumentů
- Množstevní položky - Řízení zásob - změna skladu na výchozí výběr
- Povolit vyhledávání štítků v položkách majetku
Aktualizace – duben 2023
Android a iOS
- Možnost rychlého přístupu k „Můj majetek“ a Moje Lokace" jako rychlým filtrům v seznamu majetku
- Inventura množstevních položek - nyní lze zadat i nulovou hodnotu (tzn. nedohledáno)
- Ukončení podpory pro iOS 13
Web
- Majetek v nečinnosti - majetek, který byl zaregistrován, ale nebyl použitý je nově dostupný v Dashboard (Přehled). Např. majetek je nový a na skladě bez dalšího využití (platné pro NURON a stroje s Bluetooth štítky)
Aktualizace – březen 2023
Android a iOS
- Úprava přílohy – možnost přiložit foto vyfocením bez nutnosti dohledání v uložených souborech (Android)
- Uživatelé si mohou nyní u lisovacích čelistí zjistit průměr (v mm)
Web
- Přehledy o nákladech na majetek: Doplnění týdenní resp. měsíční sazby u specifického majetku
- Snadné přepínání mezi účty
- Tlačítko Zrušit je v sekci Upozornění neaktivní, pokud není vybrána min.1 výstraha pro další akci
- Uživatelé si mohou nyní u lisovacích čelistí zjistit průměr (v mm)
Aktualizace – únor 2023
Android a iOS
- Možnost výběru všech množství a konkrétních položek majetku na zařízeních se systémem iOS (Android od ledna 2023)
- Vylepšení výkonu na domovské stránce (Android i iOS)
- Přidávání/odstraňování/přejmenovávání příloh při úpravách majetku
Web
- Možnost přenosu historických převodů pro API
- Revize a optimalizace SQL dotazů pro zlepšení výkonu
Aktualizace – leden 2023
Android a iOS
- Možnost vybrat všechny položky množstevního majetku a specifického majetku (pouze Android)
- Možnost registrovat bránu TU600 pro auta/dodávky (prodej bude spuštěný v průběhu roku 2023)
- Kontrola zásob u auta (dodávky) na základě dat z brány TU600, pracující podle stejné logiky jako chytrá kontrola zásob brány AI G125
- Ukončení podpory aplikace na zařízeních s OS Android 8
Web
- Možnost spravovat obnovu a vrácení strojů Hilti Fleet Management prostřednictvím nového odkazu Hilti Služby.
- UNITE (API): Umožňuje externím systémům ERP provádět převody v ON!Track systému
- Možnost registrovat bránu TU600 pro auta/dodávky (prodej bude spuštěný v průběhu roku 2023)
- Nová pole "Celková vzdálenost" a "Celkový počet motohodin" pro těžkou techniku na základě dat z TU600
- Nové typy údržby pro těžkou mechanizaci, které umožní plánovat údržbu na základě celkové ujeté vzdálenosti nebo motohodin a dostávat včasné upozornění
Aktualizace – prosinec 2022
Android a iOS
- Možnost poslat „Požadavek“ sobě (žadateli) na mobil
- Podpora kompatibility na nejnovější verzi operačního systému iOS - iOS 16
- Vylepšený výkon při skenování majetků pomocí fotoaparátu
- Uživatel nyní může upravovat skenovací kódy majetků na mobilu
Web
- Schopnost přijímat a stahovat dodací list přepravovaných majetek a mn.položek (jako je dodací list) po provedení převodu prostřednictvím e-mailu nebo prostřednictvím sekce upozornění na převod na webu
- Při vyhledávání v seznamu položek množství se nyní zobrazuje počet přidělených položek a celkové množství.
- Povolení automatického přehledu: zákazníkům, kteří obdrží nové stroje NURON nebo stroje označené štítky Bluetooth AI T320, bude nyní jejich panel sledování nečinnosti automaticky aktivován (čeština, slovenština, maďarština a italština)
Aktualizace – listopad 2022
Android a iOS
- Možnost hromadného převodu nebo přidání do převodního košíku s množstevními položkami.
Web
- Výrazné zlepšení ve vyhledávání majetku, množstevních položek, historie převodů, služeb a šablon majetku.
- Nové ověřovací pravidlo při nastavování "Datum nákupu" majetku- datum nákupu nemůže být nastaveno po datu 1. převodu (web a mobil).
- Přidání filtru "Stav majetku" na kartě Náklady na majetek
- Zavedeny nové podtypy majetku v ACR vytvořené v rámci skladového majetku (ikony se zobrazí na základě typu majetku v případě, že chybí obrázky šablony majetku/aktiv)
- Zavedeny nové typy majetku , např. Brána dodávkového vozidla, a brána težké mechanizace.
- Aktualizována pravidla převodu s cílem omezit převody brány.
Aktualizace - září 2022
Android a iOS
- Možnost používat hypertextové odkazy v poznámkách u majetku, resp. množstevních položkách majetku (platné i pro ve webové rozhraní) - příklad použití: odkaz na interní dokumenty, např. sharepoint zákazníka, webové stránky dodavatele, produktové stránky atd.
- Výrazné zjednodušení nastavení oprávnění souvisejících se sledováním majetku (pomocí Bluetooth). Uživatel snadno zjistí, co je třeba v aplikaci potvrdit, aby bylo možné spustit skenování na pozadí.
- Zrychlení nahrávání obrázku majetku v aplikaci - zkrácení doby nahrávání obrázku z 15-30 sekund na ~3 sekundy
- Uživatelé nyní mohou upravovat/přepisovat skenovací kódy strojů Hilti
- Výrazně lepší podpora pro systém iOS 13+
Web
- Možnost používat hypertextové odkazy v poznámkách u majetku, resp. množstveních položkách majetku (platné i pro mobilní rozhraní) - příklad použití: odkaz na interní dokumenty, např. sharepoint zákazníka, webové stránky dodavatele, produktové stránky atd.
Aktualizace - srpen 2022
Android a iOS
- Požadavek: Možnost identifikovat lokaci nebo zaměstnance pomocí skenování fotoaparátem v telefonu (iOS)
- Požadavek: Vyhledat zaměstnance podle položky "Odesláno komu" (iOS)
- Možnost hromadné aktualizace stavu specifického majetku také v systému iOS (tato funkce byla implementována v systému Android)
- Proaktivní upozornění uživatelů nižších verzí operačních systémů (Android a iOS), že se blíží konec podpory a že je třeba provést aktualizaci na vyšší verzi
- Upozornění pro uživatele, když je prováděn duplicitní přenos pro položky množstevního majetku (Android a iOS)
- Další fleetové informace se nyní zobrazují v prvním kroku přidávání majetku v mobilním zařízení
Web
- Přidání informací o posledním nákupu k položkám množstevního majetku (UNITE / API)
- Uživatelské rozhraní - Možnost archivovat lokace
- Zvětšení obrázku na jedno kliknutí v podrobnostech o majetku
Aktualizace - červenec 2022
Android a iOS
- Funkce "Požadavek" - Povolení skenování čísla zaměstnance a lokace (pouze Android)
Web
- Přidání informací o posledním nákupu k položkám množstveního majetku (API)
- Uživatelské rozhraní - Podpora správců, možnost archivovat lokace
- Zvětšení obrázku na jedno kliknutí v podrobnostech o majetku
Aktualizace – červen 2022
Android a iOS
- Zobrazení nedávno zvolených lokací - při provádění převodu v mobilní aplikaci se nabídnou poslední zvolené lokace
- Hromadné odebrání položek v převodovém košíku - nyní lze jednoduše vymazat všechny položky přidané do převodového košíku
- Množstevní položky - změna stavu skladu - volitelné pole pro zadání důvodu pro opětovné naskladnění množstevního majetku
- Zobrazení stavu majetku Hilti - pro iOS možnost zobrazit stav majetku (shodně s Android)
- Požadavek na zaměstnance - možnost vybrat zaměstnance ze seznamu a poslat mu žádost o vybraný majetek
Web
- Možnost zobrazit plnou velikost obrázku - obrázky lze otevřít v plné velikost ve webové aplikaci v postranním panelu u majetku
- Hromadný import jednorázového nákladu u množstevního majetku - nový sloupec "one time cost" do šablony množstevního majetku pro hromadný import jednorázového nákladu
- Nová pole v reportu historie aktivit množstevního majetku - doplněna nová pole do reportu: "Název", "Skladová jednotka", "Původní stav skladu", "Nový stav skladu", "Důvod pro změnu"
Aktualizace - květen 2022
Offline převod (Android a iOS)
- Možnost naskenování majetku (pouze specifického) a přidání do košíku i bez připojení k internetu (max. 500 položek)
iPhone (iOS)
- Úpravy alokací množstevních položek také na zařízeních iPhone
- Rychlá akce pro neočekávané odebrání majetku pro přidání odebraného majetku do převodového košíku
Vylepšené zpracování chyb (web)
- Nyní aplikace poskytuje více informací k chybovým zprávám v případě, že se něco pokazilo
Aktivní sledování (web)
- Upozornění na stav brány v režimu offline
- Podpora e-mailových upozornění na nečekané odebrání majetku z lokace s instalovanou bránou
Funkce „Poblíž“ (Android a iOS)
- Možnost vybrat více položek majetku při použití funkce pro zjednodušení přidávání majetku do převodového košíku
Aktualizace - prosinec 2021
- Funkce "Požadavek" - umožňuje vašim zaměstnancům vyžádat si jakékoliv vybavení (stroje, nářadí atp.) přímo na místo určení (stavbu)
- Filtr "Moje stroje" vám kliknutím zobrazí zdroje, za které jste zodpovědní.
- Reporty "Jednorázový náklad" - aby byly náklady na množstevní zboží transparentní, nabízí vám nyní modul sestav možnost vytvářet sestavy na jednorázové náklady.