Kufry na nářadí
Najděte kufry na nářadí pro přenášení veškerého nářadí Hilti, včetně kufrů kompatibilních se sadou ProKit a přenosných kufrů pro jeden nebo více nástrojů, jako jsou boxy, zásuvky a bedny
3 produktů
Filtr

ProKit
- Popis
- Extra velký box na nářadí s kapacitou 61 l s odolností proti nárazům, stupněm krytí IP65 a zámkovým systémem umožňujícím ovládání jednou rukou (modulární úložný systém ProKit)
- Velikost
- XL
- Rozměry (D x Š x V)
- 387 x 561 x 422 mm
- Vnitřní rozměry
- 351 x 506 x 348 mm

ProKit
- Popis
- Velký box na nářadí s kapacitou 35 l s odolností proti nárazům, ochranou IP65 a zámkovým systémem umožňujícím ovládání jednou rukou (modulární úložný systém ProKit)
- Velikost
- L
- Rozměry (D x Š x V)
- 387 x 554 x 267 mm
- Vnitřní rozměry
- 356 x 515 x 195 mm

ProKit
- Popis
- Box na nářadí s kapacitou 19l odolný proti nárazům, stupněm krytí IP65 a systémem zámků pro ovládání jednou rukou (modulární úložný systém ProKit)
- Velikost
- M
- Rozměry (D x Š x V)
- 387 x 554 x 168 mm
- Vnitřní rozměry
- 365 x 516 x 102 mm