Vrtáky do kovů, dřeva a vykružovací korunky

Podívejte se na naše portfolio vrtáků a vykružovacích korunek do kovu a dřeva pro vrtačky, šroubováky a rázové utahováky. Nástroje jsou optimalizované pro vrtání široké škály otvorů do kovu, dřeva a sádrokartonu.

Podívejte se na naše portfolio vrtáků a vykružovacích korunek do kovu a dřeva pro vrtačky, šroubováky a rázové utahováky. Nástroje jsou optimalizované pro vrtání široké škály otvorů do kovu, dřeva a sádrokartonu.
Kobaltový vrták HSS-Co Ultimátní HSS kobaltový vrták pro vrtání otvorů malých průměrů do oceli a nerezové oceli, do 1100 N/mm², podle DIN 338 / 340
Vrták HSS-G Prémiový precizně broušený vrták (HSS) pro vrtání malých otvorů do oceli o pevnosti ≤900 N/mm², v souladu s DIN 338 / 340
Sada spirálových vrtáků HSS G Prémiový zužující se vrták z vysokorychlostní oceli (HSS) pro vrtání otvorů malých průměrů do kovu, v souladu s DIN 338
Spirálový vrták HSS-R Standardní válcovaný HSS vrták pro vrtání otvorů malých průměrů do oceli, do 400 N/mm², podobný DIN 338 / 340
Sada spirálových vrtáků HSS G Sada standardních válcovaných HSS vrtáků pro vrtání otvorů malých průměrů do oceli, do 400 N/mm², podobný DIN 338 / 340
Závitník HSS-TB Sada závitníků pro řezání závitů do oceli s pevností ≤ 700 N/mm² podle normy DIN 371
Sada závitníků HSS-TB Sada závitníků pro řezání závitů ve shodě s normou DIN 371 do oceli s pevností ≤700 N/mm²
Závitník HSS-TB SQ Závitník se čtyřhrannou stopkou pro řezání závitů v oceli ≤700 N/mm², závity podle DIN 371
Sada závitníků HSS-TB SQ Sada závitníků se čtyřhrannou stopkou pro řezání závitů v oceli s pevností ≤ 700 N/mm² podle normy DIN 371
Záhlubník HSS-CB Záhlubník pro kuželové zahlubování a začišťování otvorů v kovu vyhovující normě DIN 335
Sady záhlubníků HSS-CS Sada záhlubníku pro kuželové zahlubování a začišťování otvorů v kovu vyhovující normě DIN 335
Stupňovitý vrták HSS Stupňovitý vrták HSS se stopkou opatřenou 3 upínacími ploškami, umožňující rychlejší vrtání otvorů do kovu za použití vrtacího šroubováku
Stupňovitý vrták použitelný v rázovém nářadí Stupňovitý vrták použitelný v rázovém nářadí, se šestihrannou stopkou a vysoce kvalitním povlakem, umožňující využívání maximálních otáček při vrtání otvorů do kovů pomocí rázového nebo vrtacího šroubováku