Přeskočit na hlavní obsah

Diamantové kotouče

Zjistěte, jak jsou naše diamantové řezací kotouče navrženy pro maximální rychlost, životnost a snadnou manipulaci při řezání do betonu a jiných minerálů.

Zjistěte, jak jsou naše diamantové řezací kotouče navrženy pro maximální rychlost, životnost a snadnou manipulaci při řezání do betonu a jiných minerálů.
Zpět na produkty ()
Porovnat
Produkty ()
Diamantové řezné kotouče

Diamantové řezné kotouče

Hilti diamantové řezné kotouče jsou dostupné ve 3 liniích dle výkonu a využití

Naše diamantové řezné kotouče jsou navrženy tak, aby zvyšovaly produktivitu a bezpečnost na pracovišti a minimalizovaly prostoje.

S naší novou generací diamantových kotoučů do úhlových brusek v průměrech 115 mm až 230 mm zvládnete svou práci vykonat až o 35 % rychleji. S novinkou přinášíme i vyšší životnost kotoučů oproti předchozí generaci až o 15 %.

Bezpečné práce a vysoké kvality dosahujeme díky špičkové laserové technologii navaření diamantových segmentů ke zpevněnému ocelovému tělu. Kombinace vysoce kvalitního diamantu a zpevněného ocelového těla vede k optimálnímu chlazení kotouče a rovnoměrnému opotřebení diamantu po celou dobu životnosti. Navíc u řady Ultimate a Premium je každý spoj individuálně testován.

Ušetřete až třetinu ceny na každém kotouči v rámci balení po 6 kusech.

Vyberte si řadu dle vašich představ

Logo Ultimate řady spotřebního materiálu

Ultimátní výkon pro nejnáročnější práce

  • Špičkový výkon pro náročné použití
  • Nejvyšší celková produktivita a bezpečnost
  • Nejvyšší spolehlivost i v těch nejtěžších podmínkách
Logo Premium řady spotřebního materiálu

Prémiový výkon pro širokou škálu činností

  • Prémiový výkon pro široké využití
  • Vysoká produktivita díky systémovým řešením Hilti
  • Působivá všestrannost a spolehlivost
Logo Standard řady spotřebního materiálu

Hilti kvalita za velmi atraktivní ceny

  • Kvalita Hilti za výhodnou cenu
  • Nejlepší poměr cena vs výkon na trhu
  • Standardní řešení pro každodenní využití

Vlastnosti kotoučů

  SPX univerzál SP univerzál P univerzál
Rychlost řezu ●●●●
●●●●○
●●●○○
Životnost ●●●●● ●●●●○ ●●●○○
Úroveň výkonu ULTIMATE PREMIUM STANDARD
Výška segmentu (Ø125/230mm) 12mm/15mm 12mm/12mm 12mm/12mm
Technologie uspořádání segmentu Equidist Standard Standard
Tloušťka ocel. jádra (Ø125mm) 1.9mm 1.5mm 1.4mm
Technologie vsazení segmentů Laserem přivařené Laserem přivařené Slinuté
Testování pevnosti segmentů Ano Ne Ne

Equidist SPX

SPX kotouč

Největší koncentrace diamantu. Nejpřesnější rozmístění diamantu. Nejrychlejší řez.

  • Vyzkoušejte si až o 30% rychlejší řezání a delší životnost za perfektní cenu v porovnání s kvalitativně nejbližšími kotouči na trhu.
  • Udržte si špičkový výkon s nejvyšší koncentrací a kvalitou diamantů, strategicky umístěných tak, abyste s kotoučem dosáhli toho nejlepšího výkonu. Equidist technologie vede k rovnoměrnému opotřebení diamantu a konstantní rychlosti řezání po celou dobu životnosti diamantového kotouče.
  • Profitujete z mimořádné odolnosti laserem přivařených segmentů. Každý náš laserem přivařený segment je individuálně testován na pevnost spoje.
  • Plně využijte výhod extra zpevněného ocelového těla navrženého pro perfektní chlazení kotouče.
  • Vyzkoušejte si nadstandardní výkon kotouče Equidist SPX ve velmi tvrdých betonech a železobetonech. 

SP universal

SP kotouč

Vysoká koncentrace diamantů pro vysoký výkon.

  • Dosáhněte vynikajícího řezného výkonu díky vysoké koncentraci kvalitních diamantů
  • Udržte si vysoký výkon při řezání i v železobetonových konstrukcích
  • Profitujete z mimořádné odolnosti laserem přivařených segmentů. Každý náš laserem přivařený segment je individuálně testován na pevnost spoje. 

P universal

P kotouč

Univerzální volba (pro jakoukoliv činnost)

  • Dosáhněte skvělého řezného výkonu díky kvalitnímu diamantu
  • Zjednodušte si práci na stavbě použitím univerzálního kotouče pro řezání běžných betonů, cihel i zámkové dlažby.
  • Vyzkoušejte si perfektní volbu kotouče s nejlepším poměrem cena/výkon. 

Jak vybrat správný kotouč podle základového materiálu?

  Velmi tvrdý beton Vyztužený/železobeton Standardní beton Cihlové zdivo, VPC
EQD SPX universal
EQD SPX silent
EQD SPX zdivo      
SP-S  
SP-T  
P-S    
P-T    
Pokračovat s přihlášením
Přidáno do košíku
Přidáno do košíku
Přejít do košíku