X-výměnný barel vrtací korunky (BR)
Nový produktPoložka #r6713952
X-výměnný tubus (včetně koncovky na upínání korunky BR 1/2")
- Typ upínání: BR (1/2 in)
- Pracovní délka: 430 mm
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Unikátní Hilti X-výměnný modul (průměr 52–202 mm) umožňuje snadné odstranění jádra, rychlé vyndání zaseknuté korunky a renovování jádrových vrtacích korunek přímo na pracovišti pomocí plochého šroubováku
- Nový systém vám umožní rychle uvolnit zaseknuté jádrové vrtací korunky bez poškození jádrové vrtací korunky nebo podkladového materiálu (X-výměnný modul)
- Jednoduše vysuňte zaseknuté jádro z tubusu pomocí odpojení modulu (X-výměnný modul)
- Výměnou běžných jádrových vrtacích korunek za jeden tubus a řadu výměnných modulů ušetříte velké množství prostoru a hmotnosti (X-výměnný modul)
- Evropský standard BR 1/2" upínání korunky
Použití
- Diamantové jádrové vrtání za sucha nebo s vodním výplachem
- Ruční nebo stojanové