Přeskočit na hlavní obsah
Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Technologie Hilti Equidist (průměr od 35 mm) s přesně umístěnými diamanty pro bezkonkurenční vrtací výkon a konstantní rychlost vrtání po celou životnost jádrové vrtací korunky
  • Extra prémiový Hilti X-výměnný modul (průměr 52–202 mm) umožňuje snadné odstranění jádra, rychlé vyndání zaseknuté korunky a renovování jádrových vrtacích korunek přímo na pracovišti pomocí plochého šroubováku.
  • Výměnou běžných jádrových vrtacích korunek za jeden tubus a řadu výměnných modulů ušetříte velké množství prostoru a hmotnosti (X-výměnný modul).
  • Tato jádrová vrtací korunka je navržena do obtížných podmínek a vyniká obzvláště v betonu s vysokým obsahem výztuží
  • Rychloupínací koncovka Hilti BL umožňuje velmi rychlou výměnu jádrových vrtacích korunek – bez potřeby nářadí
Použití
  • Stojanové jádrové vrtání s vodním výplachem do všech typů betonu

Technické údaje

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora

Pokračovat s přihlášením
Kontaktujte nás
Kontakt
Přidáno do košíku
Přidáno do košíku
Přejít do košíku