Přeskočit na hlavní obsah
Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Technologie Hilti Equidist (průměr od 35 mm) s přesně umístěnými diamanty pro bezkonkurenční vrtací výkon a konstantní rychlost vrtání po celou životnost jádrové vrtací korunky
  • Extra prémiový Hilti X-výměnný modul (průměr 52–202 mm) umožňuje snadné odstranění jádra, rychlé vyndání zaseknuté korunky a renovování jádrových vrtacích korunek přímo na pracovišti pomocí plochého šroubováku.
  • Výměnou běžných jádrových vrtacích korunek za jeden tubus a řadu výměnných modulů ušetříte velké množství prostoru a hmotnosti (X-výměnný modul).
  • Rychloupínací koncovka Hilti BI umožňuje velmi rychlou výměnu jádrových vrtacích korunek – bez potřeby nářadí
  • Nový systém vám umožní během pár minut uvolnit zaseknuté jádrové vrtací korunky bez poškození jádrové vrtací korunky nebo podkladového materiálu (X-výměnný modul)
Použití
  • Stojanové jádrové vrtání do železobetonu s vodním výplachem ve velmi abrazivním betonu

Technické údaje

Konzultace a podpora

Pokračovat s přihlášením
Kontaktujte nás
Kontakt
Přidáno do košíku
Přidáno do košíku
Přejít do košíku