Diamantové kotouče a brusné hrnce
Objevte naši nabídku diamantových kotoučů a brusných hrnců pro rozbrušovací pily, stolní pily, úhlové brusky, drážkovačky a brusky na beton. Kotouče, navržené pro delší životnost, vyšší rychlost a výkon při řezání betonu a dalších podkladových materiálů.
1 produktů

- Popis
- Vynikající diamantové leštící disky pro diamantové brusky DGH 130 – na dokončovací práce bez známek poškrábání povrchu betonu
- Podkladový materiál
- Beton, Vyrovnávací nátěr, Přírodní kámen
- Třída výrobků
- Ultimate

Diamantové řezné kotouče
Hilti diamantové řezné kotouče jsou dostupné ve 3 liniích dle výkonu a využití
Naše diamantové řezné kotouče jsou navrženy tak, aby zvyšovaly produktivitu a bezpečnost na pracovišti a minimalizovaly prostoje.
S naší novou generací diamantových kotoučů do úhlových brusek v průměrech 115 mm až 230 mm zvládnete svou práci vykonat až o 35 % rychleji. S novinkou přinášíme i vyšší životnost kotoučů oproti předchozí generaci až o 15 %.
Bezpečné práce a vysoké kvality dosahujeme díky špičkové laserové technologii navaření diamantových segmentů ke zpevněnému ocelovému tělu. Kombinace vysoce kvalitního diamantu a zpevněného ocelového těla vede k optimálnímu chlazení kotouče a rovnoměrnému opotřebení diamantu po celou dobu životnosti. Navíc u řady Ultimate a Premium je každý spoj individuálně testován.
Ušetřete až třetinu ceny na každém kotouči v rámci balení po 6 kusech.
Vyberte si řadu dle vašich představ

Ultimátní výkon pro nejnáročnější práce
- Špičkový výkon pro náročné použití
- Nejvyšší celková produktivita a bezpečnost
- Nejvyšší spolehlivost i v těch nejtěžších podmínkách

Prémiový výkon pro širokou škálu činností
- Prémiový výkon pro široké využití
- Vysoká produktivita díky systémovým řešením Hilti
- Působivá všestrannost a spolehlivost

Hilti kvalita za velmi atraktivní ceny
- Kvalita Hilti za výhodnou cenu
- Nejlepší poměr cena vs výkon na trhu
- Standardní řešení pro každodenní využití
Vlastnosti kotoučů
| SPX univerzál | SP univerzál | P univerzál | |
| Rychlost řezuRychlost řezu | Rychlost řezu●●●●● | Rychlost řezu●●●●○ | Rychlost řezu●●●○○ |
| ŽivotnostŽivotnost | Životnost●●●●● | Životnost●●●●○ | Životnost●●●○○ |
| Úroveň výkonuÚroveň výkonu | Úroveň výkonuULTIMATE | Úroveň výkonuPREMIUM | Úroveň výkonuSTANDARD |
| Výška segmentu (Ø125/230mm)Výška segmentu (Ø125/230mm) | Výška segmentu (Ø125/230mm)12mm/15mm | Výška segmentu (Ø125/230mm)12mm/12mm | Výška segmentu (Ø125/230mm)12mm/12mm |
| Technologie uspořádání segmentuTechnologie uspořádání segmentu | Technologie uspořádání segmentuEquidist | Technologie uspořádání segmentuStandard | Technologie uspořádání segmentuStandard |
| Tloušťka ocel. jádra (Ø125mm)Tloušťka ocel. jádra (Ø125mm) | Tloušťka ocel. jádra (Ø125mm)1.9mm | Tloušťka ocel. jádra (Ø125mm)1.5mm | Tloušťka ocel. jádra (Ø125mm)1.4mm |
| Technologie vsazení segmentůTechnologie vsazení segmentů | Technologie vsazení segmentůLaserem přivařené | Technologie vsazení segmentůLaserem přivařené | Technologie vsazení segmentůSlinuté |
| Testování pevnosti segmentůTestování pevnosti segmentů | Testování pevnosti segmentůAno | Testování pevnosti segmentůNe | Testování pevnosti segmentůNe |

Největší koncentrace diamantu. Nejpřesnější rozmístění diamantu. Nejrychlejší řez.
- Vyzkoušejte si až o 30% rychlejší řezání a delší životnost za perfektní cenu v porovnání s kvalitativně nejbližšími kotouči na trhu.
- Udržte si špičkový výkon s nejvyšší koncentrací a kvalitou diamantů, strategicky umístěných tak, abyste s kotoučem dosáhli toho nejlepšího výkonu. Equidist technologie vede k rovnoměrnému opotřebení diamantu a konstantní rychlosti řezání po celou dobu životnosti diamantového kotouče.
- Profitujete z mimořádné odolnosti laserem přivařených segmentů. Každý náš laserem přivařený segment je individuálně testován na pevnost spoje.
- Plně využijte výhod extra zpevněného ocelového těla navrženého pro perfektní chlazení kotouče.
- Vyzkoušejte si nadstandardní výkon kotouče Equidist SPX ve velmi tvrdých betonech a železobetonech.

Vysoká koncentrace diamantů pro vysoký výkon.
- Dosáhněte vynikajícího řezného výkonu díky vysoké koncentraci kvalitních diamantů
- Udržte si vysoký výkon při řezání i v železobetonových konstrukcích
- Profitujete z mimořádné odolnosti laserem přivařených segmentů. Každý náš laserem přivařený segment je individuálně testován na pevnost spoje.

Univerzální volba (pro jakoukoliv činnost)
- Dosáhněte skvělého řezného výkonu díky kvalitnímu diamantu
- Zjednodušte si práci na stavbě použitím univerzálního kotouče pro řezání běžných betonů, cihel i zámkové dlažby.
- Vyzkoušejte si perfektní volbu kotouče s nejlepším poměrem cena/výkon.
Jak vybrat správný kotouč podle základového materiálu?
| Velmi tvrdý/ silně vyztužený beton | Vyztužený/železobeton | Standardní beton | Cihlové zdivo, VPC, obrubník, zámková dlažba | |
| EQD SPX universalEQD SPX universal | EQD SPX universal✔ | EQD SPX universal✔ | EQD SPX universal✔ | EQD SPX universal✔ |
| EQD SPX silentEQD SPX silent | EQD SPX silent✔ | EQD SPX silent✔ | EQD SPX silent✔ | EQD SPX silent✔ |
| EQD SPX zdivoEQD SPX zdivo | EQD SPX zdivo | EQD SPX zdivo | EQD SPX zdivo | EQD SPX zdivo✔ |
| SP-SSP-S | SP-S | SP-S✔ | SP-S✔ | SP-S✔ |
| SP-TSP-T | SP-T | SP-T✔ | SP-T✔ | SP-T✔ |
| P-SP-S | P-S | P-S | P-S✔ | P-S✔ |
| P-TP-T | P-T | P-T | P-T✔ | P-T✔ |