Objevte naši nabídku diamantových kotoučů a brusných hrnců pro rozbrušovací pily, stolní pily, úhlové brusky, drážkovačky a brusky na beton. Kotouče, navržené pro delší životnost, vyšší rychlost a výkon při řezání betonu a dalších podkladových materiálů.

3 produktů

Filtr
Tichý diamantový kotouč SP na beton
Popis
Prémiový tichý diamantový kotouč snižuje hluk až o 50 % – navrženo pro řezání betonových tvárnic
Podkladový materiál
Betonové tvárnice
Třída výrobků
Premium
Kompatibilní s
Pily
Tichý diamantový kotouč SP na zdivo (stolní pila)
Popis
Prémiový tichý diamantový kotouč snižuje hluk až o 50 % – navrženo pro řezání zdiva
Podkladový materiál
Vápenopískovcový blok, Zdivo
Třída výrobků
Premium
Kompatibilní s
Pily
Tichý diamantový kotouč SP na přírodní kámen (stolní pila)
Popis
Prémiový tichý diamantový kotouč snižuje hluk až o 50 % – navrženo pro řezání žuly a slínkových cihel
Podkladový materiál
Granit, Slínek
Třída výrobků
Premium
Kompatibilní s
Pily
Diamantové řezné kotouče

Diamantové řezné kotouče

Hilti diamantové řezné kotouče jsou dostupné ve 3 liniích dle výkonu a využití

Naše diamantové řezné kotouče jsou navrženy tak, aby zvyšovaly produktivitu a bezpečnost na pracovišti a minimalizovaly prostoje.

S naší novou generací diamantových kotoučů do úhlových brusek v průměrech 115 mm až 230 mm zvládnete svou práci vykonat až o 35 % rychleji. S novinkou přinášíme i vyšší životnost kotoučů oproti předchozí generaci až o 15 %.

Bezpečné práce a vysoké kvality dosahujeme díky špičkové laserové technologii navaření diamantových segmentů ke zpevněnému ocelovému tělu. Kombinace vysoce kvalitního diamantu a zpevněného ocelového těla vede k optimálnímu chlazení kotouče a rovnoměrnému opotřebení diamantu po celou dobu životnosti. Navíc u řady Ultimate a Premium je každý spoj individuálně testován.

Ušetřete až třetinu ceny na každém kotouči v rámci balení po 6 kusech.

Vyberte si řadu dle vašich představ

Logo Ultimate řady spotřebního materiálu

Ultimátní výkon pro nejnáročnější práce

  • Špičkový výkon pro náročné použití
  • Nejvyšší celková produktivita a bezpečnost
  • Nejvyšší spolehlivost i v těch nejtěžších podmínkách
Logo Premium řady spotřebního materiálu

Prémiový výkon pro širokou škálu činností

  • Prémiový výkon pro široké využití
  • Vysoká produktivita díky systémovým řešením Hilti
  • Působivá všestrannost a spolehlivost
Logo Standard řady spotřebního materiálu

Hilti kvalita za velmi atraktivní ceny

  • Kvalita Hilti za výhodnou cenu
  • Nejlepší poměr cena vs výkon na trhu
  • Standardní řešení pro každodenní využití

Vlastnosti kotoučů

SPX univerzálSP univerzálP univerzál
Rychlost řezuRychlost řezuRychlost řezu●●●●●Rychlost řezu●●●●○Rychlost řezu●●●○○
ŽivotnostŽivotnostŽivotnost●●●●●Životnost●●●●○Životnost●●●○○
Úroveň výkonuÚroveň výkonuÚroveň výkonuULTIMATEÚroveň výkonuPREMIUMÚroveň výkonuSTANDARD
Výška segmentu (Ø125/230mm)Výška segmentu (Ø125/230mm)Výška segmentu (Ø125/230mm)12mm/15mmVýška segmentu (Ø125/230mm)12mm/12mmVýška segmentu (Ø125/230mm)12mm/12mm
Technologie uspořádání segmentuTechnologie uspořádání segmentuTechnologie uspořádání segmentuEquidistTechnologie uspořádání segmentuStandardTechnologie uspořádání segmentuStandard
Tloušťka ocel. jádra (Ø125mm)Tloušťka ocel. jádra (Ø125mm)Tloušťka ocel. jádra (Ø125mm)1.9mmTloušťka ocel. jádra (Ø125mm)1.5mmTloušťka ocel. jádra (Ø125mm)1.4mm
Technologie vsazení segmentůTechnologie vsazení segmentůTechnologie vsazení segmentůLaserem přivařenéTechnologie vsazení segmentůLaserem přivařenéTechnologie vsazení segmentůSlinuté
Testování pevnosti segmentůTestování pevnosti segmentůTestování pevnosti segmentůAnoTestování pevnosti segmentůNeTestování pevnosti segmentůNe

SPX kotouč

Největší koncentrace diamantu. Nejpřesnější rozmístění diamantu. Nejrychlejší řez.

  • Vyzkoušejte si až o 30% rychlejší řezání a delší životnost za perfektní cenu v porovnání s kvalitativně nejbližšími kotouči na trhu.
  • Udržte si špičkový výkon s nejvyšší koncentrací a kvalitou diamantů, strategicky umístěných tak, abyste s kotoučem dosáhli toho nejlepšího výkonu. Equidist technologie vede k rovnoměrnému opotřebení diamantu a konstantní rychlosti řezání po celou dobu životnosti diamantového kotouče.
  • Profitujete z mimořádné odolnosti laserem přivařených segmentů. Každý náš laserem přivařený segment je individuálně testován na pevnost spoje.
  • Plně využijte výhod extra zpevněného ocelového těla navrženého pro perfektní chlazení kotouče.
  • Vyzkoušejte si nadstandardní výkon kotouče Equidist SPX ve velmi tvrdých betonech a železobetonech. 
SP kotouč

Vysoká koncentrace diamantů pro vysoký výkon.

  • Dosáhněte vynikajícího řezného výkonu díky vysoké koncentraci kvalitních diamantů
  • Udržte si vysoký výkon při řezání i v železobetonových konstrukcích
  • Profitujete z mimořádné odolnosti laserem přivařených segmentů. Každý náš laserem přivařený segment je individuálně testován na pevnost spoje. 
P kotouč

Univerzální volba (pro jakoukoliv činnost)

  • Dosáhněte skvělého řezného výkonu díky kvalitnímu diamantu
  • Zjednodušte si práci na stavbě použitím univerzálního kotouče pro řezání běžných betonů, cihel i zámkové dlažby.
  • Vyzkoušejte si perfektní volbu kotouče s nejlepším poměrem cena/výkon. 

Jak vybrat správný kotouč podle základového materiálu?

Velmi tvrdý/ silně vyztužený betonVyztužený/železobetonStandardní betonCihlové zdivo, VPC, obrubník, zámková dlažba
EQD SPX universalEQD SPX universalEQD SPX universalEQD SPX universalEQD SPX universalEQD SPX universal
EQD SPX silentEQD SPX silentEQD SPX silentEQD SPX silentEQD SPX silentEQD SPX silent
EQD SPX zdivoEQD SPX zdivoEQD SPX zdivoEQD SPX zdivoEQD SPX zdivoEQD SPX zdivo
SP-SSP-SSP-SSP-SSP-SSP-S
SP-TSP-TSP-TSP-TSP-TSP-T
P-SP-SP-SP-SP-SP-S
P-TP-TP-TP-TP-TP-T