Příklepové vrtáky
Ukažte mi příklepové vrtáky navržené pro skvělý výkon při vrtání do betonu a vyztuženého betonu pomocí vrtacích kladiv (SDS Plus a SDS Max).

Nová generace vrtáků je tady
Na naše nové vrtáky SDS Plus a SDS Max se můžete spolehnout
Na základě zpětné vazby od zákazníků jsme vyvinuli dvě řady vrtáků. Cenově dostupnější řadu Premium oceníte pro její spolehlivost při běžném vrtání.
Nejvyšší výkon a životnost pro náročné vrtání přináší řada Ultimate. Čtyřbřité SDS plus a SDS max vrtáky prošly technologickou inovací a díky unikátní technologii svařování (TCR) a technologii řízeného kuličkování jsme dosáhli robustnějšího propojení hlavy se šroubovicí a vyšší mechanické a korozní odolnosti.
Navíc čím větší balení Utlimate vrtáků si zakoupíte, tím více na větším balení ušetříte.
Čím větší balení, tím lepší cena
Ušetřete na našem spotřebním materiálu s výhodnou cenou za větší balení

TE-CX (SDS plus)
Ultimate
TE-CX je čtyřbřitý vrták určený k vrtání kotevních otvorů do betonu s výztuží. Jeho pevná karbidová hlava poskytuje přesnost potřebnou při tomto úkolu a je odolná vůči opotřebení, čímž se prodlužuje životnost vrtáku. Design drážky na spirále urychluje proces vrtání tím, že umožňuje efektivní odstraňování prachu a betonu z otvoru.
TE-YX (SDS max)
Ultimate
S dvoubřitým vrtákem může při kontaktu s výztuží dojít k zaseknutí nebo poškození hlavy vrtáku. Naše Ultimate vrtáky TE-YX mají čtyřbřitou nebo šestibřitou hlavu. Díky ní vydrží vrtáky mnohem více střetů s výztuží bez snížení jejich životnosti. Jejich odolností jsme si tak jisti, že na ně dokonce nabízíme záruku.
Bezkonkurenční rychlost vrtání zaručuje konstrukce spirály HEMA, která umožňuje efektivní odstraňování prachu. Konvexní spojovací konec zajišťuje optimální přenos energie mezi nástrojem a vrtákem.
TE-C (SDS plus)
Premium
Alternativou k Ultimate řadě vrtáků jsou naše vrtáky TE-C. Jsou ideální pro použití s lehkým elektrickým nářadím při použití do betonu a jiných zdicích materiálů. Dvoubřitá hlava vrtáku přechází přímo do robustní spirály pro nepřetržité a rychlé vrtání.
TE-Y (SDS max)
Premium
Pokud pro váš projekt nepotřebujete Ultimate řadu vrtáků, jejich sesterský produkt TE-Y to zvládne. TE-Y se vyznačuje tradiční dvoubřitovou hlavou s přidáním dvou bočních břitů pro zvýšení rychlosti a životnosti.
Výběr je na vás. Naši obchodní poradci Hilti vám rádi předvedou všechny vrtáky přímo na stavbě, abyste našli ideální nástroj pro váš projekt za adekvátní cenu. Pro více informací nás kontaktujte ještě dnes.