Akumulátorová okružní pila SC 70W-A22
Nový produktPoložka #r2937785
22V akumulátorová okružní pila pro přímé řezy do materiálů o tloušťce do 70 mm
- Max. hloubka řezu: 70 mm
- Průměr kotouče: 190 mm
- Podkladový materiál: Dřevo, Sendvičový panel
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Všestranná akumulátorová okružní pila s prakticky bezúdržbovým bezuhlíkovým motorem a zvětšenou hloubkou řezu dosahující 70 mm
- Velmi rychlé zastavení kotouče (0,5 s) pro větší bezpečnost obsluhy
- Kompatibilní s vysavači Hilti na prach
- Plná kompatibilita s vodicími lištami – pomocí této ruční okružní pily zvládnete přesné řezy v úhlu 45 a 90 stupňů
- Velmi rychlé zastavení kotouče (0,5 s)
Použití
- Podélné a příčné řezy až do hloubky 70 mm
- Šikmé řezy s vodicí kolejnicí i bez ní
- Obecné stavební práce: řezání desek na bednění, OSB desek, překližek, dřevotřískových desek, trámků, lišt a plastů
- Dokončovací práce v interiérech: řezání sádrokartonových desek, cementových desek, desek MDF a HDF
- Vodorovné řezy pro elektroinstalace
Služby
Hilti Tool Service
Oprava do 3 dnů
- Po uplynutí 2 let je cena limitována
- Po uplynutí doby bezplatných oprav je cena limitována
- 3 měsíce bezplatných oprav po každé opravě
- Není třeba registrace ani doklad o zakoupení
Fleet Management
Staráme se o vaše stroje, abyste se vy mohli starat pouze o své podnikání.
- Měsíční poplatek za pronájem kryje veškeré nástroje, jejich servis a opravy a tak vám umožňuje absolutní kontrolu nákladů a efektivitu procesů ve firmě.
- Vysoce výkonné nářadí a nejnovější technologie zvyšují produktivitu na místě vykonávání prací.
- Pronajměte si nářadí pro účely oprav a omezíte dobu pracovních prostojů.
- Pojištění proti odcizení snižuje finanční riziko nenadálých výdajů.