- Typ sklíčidla: 1/4" šestihran
- Maximální moment: 50 Nm (1); 100 Nm (2); 150 Nm (3)
- Bez zatížení ot./min.: rychlostní stupeň 1: 1000 ot./min.; rychlostní stupeň 2: 1500 ot./min.; rychlostní stupeň 3: 2500 ot./min.
- Typ sklíčidla: 1/4" šestihran, s aretací
- Maximální moment: 60 Nm (1); 110 Nm (2); 194 Nm (3)
- Bez zatížení ot./min.: rychlostní stupeň 1: 1000 ot./min.; rychlostní stupeň 2: 1500 ot./min.; rychlostní stupeň 3: 2700 ot./min.
- Typ sklíčidla: 7/16" šestihran
- Maximální moment: 550 Nm (1)
- Bez zatížení ot./min.: rychlostní stupeň 1: 2200 ot./min.