Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Přesná regulace otáček od 4,3 do 9,5 m/s – vyšší rychlosti můžete použít k rychlému odstraňování materiálu, zatímco nižší rychlosti vám pomohou dosáhnout dokonalého vyleštění nerezové oceli
  • Vylepšená ergonomie s aretačním spínačem – tento elektrický kovový pilník vám padne pevně do ruky, dokonce i na těžce přístupných místech je manipulace s ním pohodlná a lze jej přesně ovládat
  • Výměny brusného pásu bez použití dalšího nářadí – minimalizace času stráveného výměnou opotřebených abraziv
  • Nastavení brusného ramene bez použití dalšího nářadí – úhel pásu nastavíte do nejpohodlnější pracovní polohy velmi rychle
  • Akumulátorová platforma – používá stejné lithium-iontové baterie jako všechno ostatní 22V elektrické nářadí Hilti
Použití
  • Hrubé broušení – účinně odstraňuje svary, otřepy, rez, nátěry nebo laky v obtížně přístupných rozích a dutinách
  • Jemné broušení – leštění uhlíku a nerezové oceli do hladkého, jednotného a atraktivního vzhledu
  • Leštění povrchu – odstraňuje škrábance z ocelových povrchů
  • Zrcadlové leštění – leštění nerezové oceli s vytvořením zrcadlového povrchu

Technické údaje

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora

Pokračovat s přihlášením