Přeskočit na hlavní obsah
Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Aktivní kontrola krouticího momentu (ATC) zastaví tělo stroje před neřízeným otočením stroje v případě zaseknutého kotouče, čímž pomáhá zabránit běžnému bezpečnostnímu riziku
  • Technologie Hilti Smart Power automaticky upravuje výkon stroje podle řezaného materiálu, což pomáhá zajistit trvale vysoký řezací výkon a chránit motor před přetížením.
  • Pogumování na těle stroje a rukojeti pro nízké vibrace a maximální pohodlí
  • Časově úsporné řezání a drážkování do šířky 25 mm pomocí dvou kotoučů (s příslušenstvím DC EX 125/5")
  • Ergonomicky navržený stroj pro univerzální řezání a broušení
Použití
  • Řezání a broušení oceli a minerálních materiálů
  • Řezání, hrubé a jemné broušení kovů a minerálních materiálů
  • Odstraňování nátěrů na omítkách a vyrovnávacích potěrech
  • Renovace spár
  • Práce na různých površích a materiálech

Technické údaje

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora

Pokračovat s přihlášením
Přidáno do košíku
Přidáno do košíku
Přejít do košíku