Úhlová bruska AG 125-19SE
Nový produktPoložka #r4521581
Vysoce výkonná 1900W úhlová bruska s ovládáním rychlosti, pro kotouče do 125 mm
- Průměr kotouče: 125 mm
- Hmotnost podle postupu EPTA 01/2003 bez akumulátoru: 2.5 kg
- Max. hloubka řezu: 34 mm
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Aktivní kontrola krouticího momentu (ATC) zastavuje těleso stroje před neřízeným otočením v případě uvíznutí kotouče, čímž pomáhá chránit uživatele před zpětným rázem úhlové brusky
- Trvale vysoký řezný/brusný výkon – technologie Hilti Smart Power automaticky upravuje výkon tak, aby vyhovoval materiálu, čímž přispívá k ochraně motoru proti přetěžování
- Nízké vibrace při maximálním pracovním komfortu – úchopná plocha s protiskluzovou úpravou na zadní straně nářadí a boční rukojeť s měkkým úchopným povrchem
- Časově úsporné řezání a drážkování do šířky 25 mm za použití dvou kotoučů (potřebný je drážkovací protiprachový kryt DC EX 125/5", který je dostupný jako samostatně dodávané příslušenství)
- Univerzální nářadí pro řezání, broušení a drážkování s nejlepší ergonomií
Použití
- Řezání a broušení oceli a minerálních materiálů
- Řezání, hrubé a jemné broušení kovů a minerálních materiálů
- Odstraňování nátěrů na omítkách a vyrovnávacích potěrech
- Renovace spár
- Drážkování za použití dvou kotoučů (potřebný je drážkovací protiprachový kryt DC EX 125/5", který je dostupný jako samostatně dodávané příslušenství)
Služby
Hilti Tool Service
Oprava do 3 dnů
- 3 měsíce bezplatných oprav po každé opravě
- Není třeba registrace ani doklad o zakoupení
Fleet Management
Staráme se o vaše stroje, abyste se vy mohli starat pouze o své podnikání.
- Měsíční poplatek za pronájem kryje veškeré nástroje, jejich servis a opravy a tak vám umožňuje absolutní kontrolu nákladů a efektivitu procesů ve firmě.
- Vysoce výkonné nářadí a nejnovější technologie zvyšují produktivitu na místě vykonávání prací.
- Pronajměte si nářadí pro účely oprav a omezíte dobu pracovních prostojů.
- Pojištění proti odcizení snižuje finanční riziko nenadálých výdajů.