Přeskočit na hlavní obsah
Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Konstrukce s horní rukojetí pro větší kompaktnost a nízkou hmotnost
  • Rychlé zastavení kotouče – brzda zastaví kotouč za méně než 10 vteřin
  • Hloubka řezu až 120 mm pomocí 300mm kotoučů
  • Ještě větší rychlost řezání pomocí přizpůsobených kotoučů Hilti
  • Předepjatý řemen – bez potřeby údržby uživatelem
Použití
  • Dláždění – řezání obrubníků a kamenné dlažby na míru
  • Zednické práce – řezání cihel a bloků na míru
  • Práce s kovem – řezání ocelových profilů, potrubí a plechů
  • Stavebnictví – vyřezávání otvorů ve zděných nebo betonových stěnách
  • Kanalizační práce – řezání v těsných prostorech

Služby

Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

3 dny, nebo zdarma

  • 3 dny nebo zdarma – váš přístroj opravíme a vyčistíme do 3 dnů, nebo bude oprava zdarma
  • Po uplynutí doby bezplatných oprav je cena limitována
  • 3 měsíce bezplatných oprav po každé opravě
  • Není třeba registrace ani doklad o zakoupení
Více informací o službách ke strojům
Správa vozového parku
Správa vozového parku

Staráme se o vaše stroje, abyste se vy mohli starat pouze o své podnikání.

  • Měsíční poplatek za pronájem kryje veškeré nástroje, jejich servis a opravy a tak vám umožňuje absolutní kontrolu nákladů a efektivitu procesů ve firmě.
  • Vysoce výkonné nářadí a nejnovější technologie zvyšují produktivitu na místě vykonávání prací.
  • Pronajměte si nářadí pro účely oprav a omezíte dobu pracovních prostojů.
  • Pojištění proti odcizení snižuje finanční riziko nenadálých výdajů.
Více informací o Fleet Managementu

Technické údaje

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora

Pokračovat s přihlášením
Kontaktujte nás
Kontakt
Přidáno do košíku
Přidáno do košíku
Přejít do košíku

Nákup i servis strojů zvládnete pohodlně online! Zobrazit aktuální informace