Průmyslový vysavač VC 40M-X
Nový produktPoložka #r11001068
Průmyslový vysavač pro suché / mokré použití s automatickým čištěním filtru – třída M
- Kapacita vody: 22.8 l
- Kapacita nádoby: 30 l
- Kapacita prachu: 34 kg
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Robustní průmyslový vysavač určený pro stavební práce – integrovaná tlačná rukojeť pro mobilitu na delší vzdálenosti a zvláště odolné komponenty, které odolávají nejnáročnějším podmínkám na pracovišti
- Extrémně odolné pneumatiky Solight-ecco® – odolné vůči vodě, žáru a propíchnutí při používání na staveništi
- Automatický adaptivní čistič filtrů Hilti AirBoost – podle potřeby čistí vzduchový filtr, má trvale vysoký výkon odsávání prachu
- Ukazatel výkonu – okamžitý přehled o stavu filtru vysavače a síle odsávání
- Volitelná možnost automatického spouštění – umožňuje spouštění a vypínání dálkovým ovládáním Bluetooth®
Použití
- Odstraňuje prach při broušení, řezání, drážkování, vrtání a suchém jádrovém vrtání
- Mokré i suché vysávání
- Odstraňování kalu při jádrovém vrtání s vodním výplachem
Služby
Hilti Tool Service
Oprava do 3 dnů
- Po uplynutí 2 let je cena limitována
- Po uplynutí doby bezplatných oprav je cena limitována
- 3 měsíce bezplatných oprav po každé opravě
- Není třeba registrace ani doklad o zakoupení
Fleet Management
Staráme se o vaše stroje, abyste se vy mohli starat pouze o své podnikání.
- Měsíční poplatek za pronájem kryje veškeré nástroje, jejich servis a opravy a tak vám umožňuje absolutní kontrolu nákladů a efektivitu procesů ve firmě.
- Vysoce výkonné nářadí a nejnovější technologie zvyšují produktivitu na místě vykonávání prací.
- Pronajměte si nářadí pro účely oprav a omezíte dobu pracovních prostojů.
- Pojištění proti odcizení snižuje finanční riziko nenadálých výdajů.