Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Velmi rychlé utahování šroubů při rychlosti až 1 800 otáček/min.
  • Kompaktní konstrukce (délka pouhých 161 mm) pro maximální dostupnost ve stísněných prostorech
  • Přesná spojka pro dobrou kontrolu šroubování
  • Motor účinně chráněn před přetížením napěťovými, proudovými a teplotními senzory
  • Ergonomicky zpracovaná a vyvážená rukojeť pro větší pracovní komfort
Použití
  • Instalace elektrických vypínačů, zásuvek a dalšího vybavení
  • Montáž a instalace objímek
  • Utahování šroubů do dřeva do průměru 8 mm
  • Utahování šroubů do oceli do průměru 4,8 mm
  • Utahování šroubů pro plastové hmoždinky do průměru 10 mm

Technické údaje

Konzultace a podpora

Pokračovat s přihlášením
Kontaktujte nás
Kontakt
Přidáno do košíku
Přidáno do košíku
Přejít do košíku