Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Aktivní kontrola krouticího momentu (ATC) exkluzivně od společnosti Hilti poskytuje dodatečnou ochranu před náhlým přetočením stroje při zaseknutí bitu
  • Vynikající poměr výkonu k velikosti
  • „Inteligentní” elektronická spojka poskytuje různé provozní režimy pro různé aplikace
  • Extrémně odolné celokovové převody pro vysoký krouticí moment
  • Vynikající manipulace a ergonomický design
Použití
  • Příklepové vrtání o průměru do 1/2" do cihel, zdiva a pórobetonu
  • Příklepové vrtání do cihel, zdiva, vápenopískových bloků a pórobetonu do průměru 14 mm
  • Vrtání pomocí plochých vrtáků Auger o průměru do 1 1/2" do dřeva
  • Vrtání do dřeva se spirálovými vrtáky Auger a s plochými vrtáky o průměru až 32 mm
  • Vrtání otvorů a prostupů bimetalovými korunkami do průměru o 5"

Služby

Hilti Tool Service

3 dny, nebo zdarma

  • 3 dny nebo zdarma – váš přístroj opravíme a vyčistíme do 3 dnů, nebo bude oprava zdarma
  • Po uplynutí 2 let je cena limitována
  • Po uplynutí doby bezplatných oprav je cena limitována
  • 3 měsíce bezplatných oprav po každé opravě
  • Není třeba registrace ani doklad o zakoupení
Více informací o službách ke strojům
Fleet Management

Staráme se o vaše stroje, abyste se vy mohli starat pouze o své podnikání.

  • Měsíční poplatek za používání zahrnuje všechny náklady na přístroj, údržbu a opravy a zajišťuje absolutní kontrolu nad náklady a efektivní back-office.
  • Vysoký výkon přístrojů a nejnovější technologie zvyšují produktivitu na pracovišti.
  • Zapůjčení přístrojů při opravě zamezí prostojům.
  • Pojištění proti krádeži snižuje finanční riziko a neočekávané náklady.
Více informací o Fleet Managementu

Technické údaje

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora

Pokračovat s přihlášením
Kontaktujte nás
Kontakt
Přidáno do košíku
Přidáno do košíku
Přejít do košíku