Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Extrémně vysoká kapacita akumulátoru (3,3 Ah)
  • Vynikající výkon v náročných aplikacích (40 Nm v měkkém materiálu)
  • Vysoká rychlost pro 14V přístroj (2 250 ot./min.)
  • Dokonalé osvětlení pracovního prostoru díky vestavěnému LED světlu
  • Vysoce kvalitní mechanické komponenty a součásti skeletu jsou navržené pro profesionální používání
Použití
  • Vrtání otvorů bimetatalovými korunkami
  • Vsazování vrutů do dřeva do průměru 8 mm
  • Vrtání se spirálovými vrtáky Auger a s plochými vrtáky do dřeva o průměru až 28 mm
  • Utahování šroubů do kovu do průměru 4,8 mm
  • Utahování šroubů pro plastové hmoždinky do průměru 14 mm

Služby

Hilti Tool Service

3 dny, nebo zdarma

  • 3 dny nebo zdarma – váš přístroj opravíme a vyčistíme do 3 dnů, nebo bude oprava zdarma
  • Po uplynutí 2 let je cena limitována
  • Po uplynutí doby bezplatných oprav je cena limitována
  • 3 měsíce bezplatných oprav po každé opravě
  • Není třeba registrace ani doklad o zakoupení
Více informací o službách ke strojům
Fleet Management

Staráme se o vaše stroje, abyste se vy mohli starat pouze o své podnikání.

  • Měsíční poplatek za používání zahrnuje všechny náklady na přístroj, údržbu a opravy a zajišťuje absolutní kontrolu nad náklady a efektivní back-office.
  • Vysoký výkon přístrojů a nejnovější technologie zvyšují produktivitu na pracovišti.
  • Zapůjčení přístrojů při opravě zamezí prostojům.
  • Pojištění proti krádeži snižuje finanční riziko a neočekávané náklady.
Více informací o Fleet Managementu

Technické údaje

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora

Pokračovat s přihlášením
Kontaktujte nás
Kontakt
Přidáno do košíku
Přidáno do košíku
Přejít do košíku