Stěnová pila DST 20-CA
Nový produktPoložka #r4853815
Elektrická stěnová pila
- Výkon motoru: 20 kW
- Rozměry kotouče (min., max.): 600 - 1600 mm
- Min. výkon generátoru: 40 kVA
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Extrémně kompaktní systém, snadné ovládání a přeprava a jednoduché sestavení díky integrované řídicí elektronice (nepotřebuje externí E-box)
- Hloubka řezu do 73 cm
- Hilti Traction Control pro maximální řezný výkon s přívodem elektřiny 16 nebo 32 A
- Bezdrátové dálkové ovládání
- Cut Assist – umožňuje vám při řezání provádět další činnosti
Použití
- Vyřezávání a zvětšování otvorů v betonových stěnách a podlahách
- Přesné bourání stěn a podlah s nízkými vibracemi
- Řezání tvrdého železobetonu, umělého a přírodního kamene, cihel a tvárnic a dalších minerálních materiálů
- Řezání v místech s obtížným přístupem
- Renovace fasád a balkonů
Služby
Fleet Management
Staráme se o vaše stroje, abyste se vy mohli starat pouze o své podnikání.
- Měsíční poplatek za pronájem kryje veškeré nástroje, jejich servis a opravy a tak vám umožňuje absolutní kontrolu nákladů a efektivitu procesů ve firmě.
- Vysoce výkonné nářadí a nejnovější technologie zvyšují produktivitu na místě vykonávání prací.