Spojky, patky a další prvky pro montážní systémy

Spojovací prvky – spojky, patní desky, zesílené úhelníky, nosníkové svorky, čepy, nosníkové matice a šrouby pro spojování montážních systémů

17 produktů

Filtr
Nosníková svorka MT-BC-GS T OC
Popis
Nosníková svorka pro upevňování nosníků MT-70 a MT-80 k ocelovým příčníkům, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Složení materiálu
Ocel třídy Q235 nebo vyšší
Povrchová úprava
Povrchová úprava pro venkovní použití - HDG
Okolní podmínky
Venkovní, nízké až střední znečištění (C3 / C4 - nízké)
Nosníková svorka MT-BC-GXL T OC
Popis
Nosníková svorka pro upevňování nosníků MT-90 a MT-100 k ocelovým příčníkům, pro venkovní použití s nízkým stupněm znečištění
Složení materiálu
Ocel třídy Q235 nebo vyšší
Povrchová úprava
Povrchová úprava pro venkovní použití - HDG
Okolní podmínky
Venkovní, nízké až střední znečištění (C3 / C4 - nízké)
Nosníková svorka MQT
Popis
Galvanizovaná nosníková svorka k připojování nosníků MQ přímo k ocelovým sloupům
Složení materiálu
EN-GJMB-350-10 - DIN EN 1562
Povrchová úprava
Vnitřní potahované – galvanicky pozinkované
Okolní podmínky
Suché vnitřní podmínky (C1) nebo vnitřní podmínky s dočasnou kondenzací (C2)
Nosníková svorka MQT-U
Popis
Galvanicky pozinkovaná nosníková svorka k připojování otevřeného konce nebo zadní strany nosníků MQ/HS přímo k ocelovým sloupům
Velikost klíče
17 mm
Utahovací moment
20 Nm
Složení materiálu
S355 MC - DIN EN 10149-2, Šroub: třída pevnosti 8.8, Plast: PA 6.6
MM-T-16-36


Popis
Galvanicky pozinkovaná nosníková svorka pro připojení podpěr nosníků MM přímo k ocelovým nosníkům
Složení materiálu
EN-GJMB-550-4 - DIN EN 1562
Povrchová úprava
Pozinkováno
Nosníková svorka MQT
Popis
Galvanicky pozinkovaná nosníková svorka k připojování podpěr nosníků MQ přímo k ocelovým sloupům
Složení materiálu
Deska: S235JR - DIN EN 10025, U šrob: S235JRG2 - DIN EN 10025, Matice – DIN 1692
Povrchová úprava
Vnitřní potahované – galvanicky pozinkované
Okolní podmínky
Suché vnitřní podmínky (C1) nebo vnitřní podmínky s dočasnou kondenzací (C2)
Nosníková svorka MQT-G
Popis
Pozinkovaná nosníková svorka pro upevnění závitových tyčí na šikmé ocelové nosníky
Typ podkladu
Ocel
Složení materiálu
Vysokolegovaná ocel S420NC
Povrchová úprava
Vnitřní potahované – galvanicky pozinkované
Nosníková příchytka MQT-K
Popis
Galvanicky pozinkovaná nosníková svorka k připojování podpěr nosníků MQ do pásnic ocelových sloupů
Složení materiálu
S235JRG2 - DIN EN 10025
Povrchová úprava
Vnitřní potahované – galvanicky pozinkované
Tloušťka materiálu
5 mm
BC-U (dříve MQT) Upínací svorka
Popis
Upínací svorka pro připevnění podpěr nosníků k ocelovým nosníkům bez nutnosti vrtání nebo svařování
Složení materiálu
GJMW400-5 - EN 1562
Povrchová úprava
Vnitřní potahované – galvanicky pozinkované
Okolní podmínky
Suché vnitřní podmínky (C1) nebo vnitřní podmínky s dočasnou kondenzací (C2)
Nosníková svorka MQT-F
Popis
Žárově pozinkovaná (HDG – Hot-Dip Galvanized) nosníková svorka k připojování nosníků MQ přímo k ocelovým sloupům
Složení materiálu
Deska: S235JR - DIN EN 10025, U šrob: S235JRG2 - DIN EN 10025
Povrchová úprava
Povrchová úprava pro venkovní použití - HDG
Okolní podmínky
Venkovní, nízké až střední znečištění (C3 / C4 - nízké)
Nosníková svorka MQT-C-F
Popis
Žárově pozinkovaná (HDG – Hot-Dip Galvanized) nosníková svorka k připojování nosníků MQ přímo k ocelovým sloupům
Složení materiálu
S235JR - DIN EN 10025
Povrchová úprava
Povrchová úprava pro venkovní použití - HDG
Okolní podmínky
Venkovní, nízké až střední znečištění (C3 / C4 - nízké)
Nosníková svorka MQT-R
Popis
Nosníková svorka z nerezové oceli (A4) k připojování nosníků MQ přímo k ocelovým sloupům
Složení materiálu
Nerezová ocel, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L, Matice: A4-70 - DIN EN ISO 3506-2
Povrchová úprava
Materiálová varianta pro velmi korozivní prostředí - nerezová ocel
Tloušťka materiálu
6 mm
Nosníková svorka MQT-C-R
Popis
Nosníková svorka z nerezové oceli (A4) k připojování nosníků MQ přímo k ocelovým sloupům
Složení materiálu
Nerezová ocel, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L, šroub: A4-70- DIN EN ISO 3506-1
Povrchová úprava
Materiálová varianta pro velmi korozivní prostředí - nerezová ocel
Okolní podmínky
Venkovní, vysoké znečištění (C4 – vysoké / C5)
MT-BC-GU M16 OC Nosníková svorka (dříve MI-SGC)
Popis
Žárově pozinkovaná (HDG – Hot-Dip Galvanized) jednoduchá nosníková svorka k připojování základových spojek MT k ocelovým nosníkům
Složení materiálu
Svorka: EN-GJMB-350-10 – DIN EN 1562, EN-GJMW-400-5 – DIN EN 1562, EN-GJMW-450-6 – DIN EN 1562; Šroub: ocel 8.8; matice: ocel 8
Povrchová úprava
HDG: svorka 55 µm - DIN EN ISO 1461; U šroub, matice 45 µm - DIN EN ISO 1461
Okolní podmínky
Venkovní, nízké až střední znečištění (C3 / C4 - nízké)
MT-BC-GU M12 OC Nosníková příchytka (dříve MI-SGC)
Popis
Žárově pozinkovaná (HDG – Hot-Dip Galvanized) jednoduchá nosníková příchytka k připojování základových spojek MT k ocelovým nosníkům
Složení materiálu
Svorka: EN-GJMB-350-10 – DIN EN 1562, EN-GJMW-400-5 – DIN EN 1562, EN-GJMW-450-6 – DIN EN 1562; Šroub: ocel 8.8; matice: ocel 8
Povrchová úprava
HDG: svorka 55 µm - DIN EN ISO 1461; U šroub, matice 45 µm - DIN EN ISO 1461
Okolní podmínky
Venkovní, nízké až střední znečištění (C3 / C4 - nízké)
Nosníková svorka MAB
Popis
Galvanicky pozinkovaná svorka k upevnění závitových tyčí k ocelovým nosníkům bez vnitřního závitu
Typ podkladu
Ocel
Složení materiálu
EN-GJMB – EN 1562
Povrchová úprava
Vnitřní potahované – galvanicky pozinkované
Nosníková svorka MAB-M
Popis
Galvanicky pozinkovaná svorka k upevnění závitových tyčí ke skloněným ocelovým nosníkům s vnitřním závitem
Typ podkladu
Ocel
Složení materiálu
EN-GJMB – EN 1562
Povrchová úprava
Vnitřní potahované – galvanicky pozinkované