Standardní spojovací prvky pro montážní systémy

Standardní spojovací prvky pro montážní systémy – závitové tyče, šrouby, matice, podložky, upevňovací prvky pro vzduchotechniku, vruty a další

4 produktů

Filtr
Patní plech MQZ-P
Popis
Galvanicky pozinkovaný patní plech pro montáž a kotvení trapézových konstrukcí
Složení materiálu
DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
Povrchová úprava
Vnitřní potahované – galvanicky pozinkované
Tloušťka materiálu
2 mm
Patní plech MQZ-L
Popis
Galvanicky pozinkovaný patní plech pro montáž a kotvení požárně certifikovaných konstrukcí
Složení materiálu
S235JR - DIN EN 10025
Povrchová úprava
Vnitřní potahované – galvanicky pozinkované
Okolní podmínky
Suché vnitřní podmínky (C1) nebo vnitřní podmínky s dočasnou kondenzací (C2)
Patní plech MQZ-L-F
Popis
Žárově pozinkovaný (HDG – Hot-Dip Galvanized) patní plech pro montáž trapézových konstrukcí a kotvení
Složení materiálu
S235JR - DIN EN 10025
Povrchová úprava
Povrchová úprava pro venkovní použití - HDG
Okolní podmínky
Venkovní, nízké až střední znečištění (C3 / C4 - nízké)
Patní plech MQZ-L-R
Popis
Patní plech z nerezové oceli k montáži a kotvení trapézových konstrukcí
Složení materiálu
Nerezová ocel, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Povrchová úprava
Materiálová varianta pro velmi korozivní prostředí - nerezová ocel
Okolní podmínky
Venkovní, vysoké znečištění (C4 – vysoké / C5)