Uchycení potrubí
Objímky, potrubní uložení, třmeny, závěsy potrubí, pásky a další prvky pro uchycení potrubí v montážních systémech
5 produktů
Filtr

- Popis
- Venkovní potrubní uložení s povrchovou úpravou (OC) s možností nastavení výšky a sklonu pro těžké průmyslové aplikace s vnějšími průměry trubek 21–173 mm (1/2" až 6")
- Odolnost proti požáru (ano/ne)
- Ne
- Teplotní odolnost
- -20 - 300 °C
- Složení materiálu
- Základová deska: S280GD / Modif POSMAC-C, Upevňovací svorky pro potrubní uložení: S235JR – DIN EN 10025, Středová deska: S235JR – DIN EN 10025, Posuvná deska: PA66 + GF30, Šroub: ocel 8.8, Matice: ocel 8

- Popis
- Venkovní potrubní uložení s povrchovou úpravou (OC) s možností nastavení výšky a sklonu pro těžké průmyslové aplikace s vnějšími průměry trubek 21 - 328 mm (1/2" až 12")
- Odolnost proti požáru (ano/ne)
- Ne
- Teplotní odolnost
- -20 - 300 °C
- Složení materiálu
- Základová deska: S280GD / Modif POSMAC-C, Upevňovací svorky pro potrubní uložení: S235JR – DIN EN 10025, Středová deska: S235JR – DIN EN 10025, Posuvná deska: PA66 + GF30, Šroub: ocel 8.8, Matice: ocel 8

- Popis
- Venkovní potrubní uložení s povrchovou úpravou (OC) s možností nastavení výšky a sklonu pro těžké průmyslové aplikace s vnějšími průměry trubek 217 - 610 mm (8" až 24")
- Odolnost proti požáru (ano/ne)
- Ne
- Teplotní odolnost
- -20 - 300 °C
- Složení materiálu
- Základová deska: S280GD / Modif POSMAC-C, Upevňovací svorky pro potrubní uložení: S235JR – DIN EN 10025, Středová deska: S235JR – DIN EN 10025, Posuvná deska: PA66 + GF30, Šroub: ocel 8.8, Matice: ocel 8

- Popis
- Potrubní uložení s možností svařování a nastavením výšky a sklonu v těžkých průmyslových konstrukcích s vnějšími průměry potrubí 21-328 mm (1/2" to 12")
- Odolnost proti požáru (ano/ne)
- Ne
- Teplotní odolnost
- -20 - 300 °C
- Složení materiálu
- Základová deska: S280GD / Modif POSMAC-C, Středová deska: S235JR – DIN EN 10025, Posuvná deska: PA66 + GF30, Šroub: ocel 8.8, Matice: ocel 8

- Popis
- Žárově pozinkovaný (HDG – hot-dip galvanized) třmen k uchycení potrubního uložení k nosníkům MI
- Advantage 01
- Rychle a snadno instalovatelný podpěrný systém potrubí pro lehké zatížení
- Složení materiálu
- Třmen: ocel 8.8 - ISO 898-1, Matice: ocel 8
- Povrchová úprava
- Žárové zinkování: 48 µm – DIN EN ISO 10684