Nosníky montážních systémů

Nosníky montážních systémů – otevřené a uzavřené profily pro montáž konstrukcí pro uchycení potrubí, vzduchotechniky, kabelových žlabů a dalších

3 produktů

Filtr
MT-50D U C-nosník
Popis
Střední dvojitý nedrážkovaný C-nosník pro použití s komponenty MT-FL/MT-TL ve vnitřním prostředí
Složení materiálu
S280GD
Povrchová úprava
Vnitřní potahované – předem pozinkováno
Tloušťka materiálu
2.75 mm
MQ-124X D C-nosník
Popis
Galvanicky pozinkovaný dvojitý C-nosník bez drážek pro středně těžké a těžké aplikace
Výška
124 mm
Tloušťka materiálu
3 mm
Složení materiálu
S250GD - DIN EN 10346
MQ-124X D-F C-nosník
Popis
Žárově pozinkovaný (HDG) dvojitý C-nosník bez drážek pro středně těžké a těžké aplikace
Výška
124 mm
Tloušťka materiálu
3 mm
Složení materiálu
S250GD - DIN EN 10346