Funkce přihlášení a nákupu zpět za několik hodin

Nosníky montážních systémů

Nosníky montážních systémů – otevřené a uzavřené profily pro montáž konstrukcí pro uchycení potrubí, vzduchotechniky, kabelových žlabů a dalších

22 produktů

Filtr
MT-40D C-nosník
Popis
Střední dvojitý C-nosník pro použití s komponenty MT-FL/MT-TL ve vnitřním prostředí
Složení materiálu
Ocel třídy S280 nebo vyšší
Povrchová úprava
Vnitřní potahované – předem pozinkováno
Okolní podmínky
Suché vnitřní podmínky (C1) nebo vnitřní podmínky s dočasnou kondenzací (C2)
MT-40D OC C-nosník
Popis
Střední dvojitý C-nosník pro použití s komponenty MT-FL/MT-TL ve venkovním prostředí
Složení materiálu
Ocel třídy S280 nebo vyšší
Povrchová úprava
Venkovní potahované – ZM
Okolní podmínky
Venkovní, nízké až střední znečištění (C3 / C4 - nízké)
MT-30D C-nosník
Popis
Střední dvojitý C-nosník pro použití s komponenty MT-FL/MT-TL ve vnitřním prostředí.
Složení materiálu
S280GD
Povrchová úprava
Vnitřní potahované – předem pozinkováno
Tloušťka materiálu
2 mm
MT-60D C-nosník
Popis
Střední dvojitý C-nosník pro použití s komponenty MT-FL/MT-TL ve vnitřním prostředí
Složení materiálu
S280GD
Povrchová úprava
Vnitřní potahované – předem pozinkováno
Tloušťka materiálu
2.75 mm
MT-60D OC C-nosník
Popis
Střední dvojitý C-nosník pro použití s komponenty MT-FL/MT-TL ve venkovním prostředí
Složení materiálu
S280GD
Povrchová úprava
Venkovní potahované – ZM
Tloušťka materiálu
2.75 mm
MT-50D C-nosník
Popis
Střední dvojitý C-nosník pro použití s komponenty MT-FL/MT-TL ve vnitřním prostředí.
Složení materiálu
S280GD
Povrchová úprava
Vnitřní potahované – předem pozinkováno
Tloušťka materiálu
2.75 mm
MT-50D U C-nosník
Popis
Střední dvojitý nedrážkovaný C-nosník pro použití s komponenty MT-FL/MT-TL ve vnitřním prostředí
Složení materiálu
S280GD
Povrchová úprava
Vnitřní potahované – předem pozinkováno
Tloušťka materiálu
2.75 mm
MT-30D OC C-nosník
Popis
Střední dvojitý C-nosník pro použití s komponenty MT-FL/MT-TL ve venkovním prostředí
Složení materiálu
S280GD
Povrchová úprava
Venkovní potahované – ZM
Tloušťka materiálu
2 mm
MQ-21 D C-nosník
Popis
Galvanicky pozinkovaný dvojitý C-nosník pro střední zátěž
Výška
41.2 mm
Tloušťka materiálu
2 mm
Složení materiálu
S250GD - DIN EN 10346
MQ-52-72 D C-nosník
Popis
Galvanicky pozinkovaný dvojitý C-nosník pro střední/těžké aplikace
Výška
124 mm
Tloušťka materiálu
2.5 mm, 2.75 mm
Složení materiálu
S250GD - DIN EN 10346
MQ-124X D C-nosník
Popis
Galvanicky pozinkovaný dvojitý C-nosník bez drážek pro středně těžké a těžké aplikace
Výška
124 mm
Tloušťka materiálu
3 mm
Složení materiálu
S250GD - DIN EN 10346
MQ-21 D-F C-nosník
Popis
Žárově pozinkovaný (HDG) dvojitý C-nosník pro středně náročné aplikace
Výška
41.2 mm
Tloušťka materiálu
2 mm
Složení materiálu
S250GD - DIN EN 10346
MQ-21 D-HDG plus C-nosník
Popis
Žárově pozinkovaný (HDG plus) dvojitý C-nosník pro středně náročné aplikace
Výška
41.2 mm
Tloušťka materiálu
2 mm
Složení materiálu
S235JR - DIN EN 10025
MQ-41 D-F C-nosník
Popis
Žárově pozinkovaný (HDG) dvojitý C-nosník pro středně náročné aplikace
Výška
82.6 mm
Tloušťka materiálu
2 mm
Složení materiálu
S250GD - DIN EN 10346
MQ-41 D-HDG plus C-nosník
Popis
Žárově pozinkovaný (HDG plus) dvojitý C-nosník pro středně náročné aplikace
Výška
82.6 mm
Tloušťka materiálu
2 mm
Složení materiálu
S235JR - DIN EN 10025
MQ-52-72 D-F C-nosník
Popis
Žárově pozinkovaný (HDG) dvojitý C-nosník pro středně těžké a těžké aplikace
Výška
124 mm
Tloušťka materiálu
2.5 mm, 2.75 mm
Složení materiálu
S250GD - DIN EN 10346
MQ-124X D-F C-nosník
Popis
Žárově pozinkovaný (HDG) dvojitý C-nosník bez drážek pro středně těžké a těžké aplikace
Výška
124 mm
Tloušťka materiálu
3 mm
Složení materiálu
S250GD - DIN EN 10346
MQ-21 D-R C-nosník
Popis
Nerezový (A4) dvojitý C-nosník pro středně náročné aplikace
Výška
41 mm
Tloušťka materiálu
2 mm
Složení materiálu
Nerezová ocel, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
MQ-21 D-RA2 C-nosník
Popis
Nerezový (A2) dvojitý C-nosník pro středně náročné aplikace
Výška
41.2 mm
Tloušťka materiálu
2 mm
Složení materiálu
Nerezová ocel, 1.4301 (A2) - EN 10088
MQ-41 D-R C-nosník
Popis
Nerezový (A4) dvojitý C-nosník pro středně náročné aplikace
Výška
82.6 mm
Tloušťka materiálu
2 mm
Složení materiálu
Nerezová ocel, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
MQ-41D-F/ZM C-nosník
Popis
Žárově pozinkovaný (HDG, ZM) dvojitý C-nosník pro středně náročné aplikace
Tloušťka materiálu
2 mm
Složení materiálu
S250GD - DIN EN 10346
Povrchová úprava
Venkovní potahované – ZM
MQ-41D-L C-nosník
Popis
Galvanicky pozinkovaný dvojitý C-nosník pro střední aplikace
Výška
83 mm
Tloušťka materiálu
1.5 mm
Složení materiálu
S250GD - DIN EN 10346