Přeskočit na hlavní obsah
Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Zelený paprsek pro vynikající viditelnost do vzdálenosti 20 m/66 fl pro vertikální a horizontální rozvržení
  • Kompaktní rozměry umožňují rychlé vyměření
  • Pogumované tělo a kyvadlový zámek pro maximální robustnost stroje
  • Upozornění na nerovné umístění a stav nabití akumulátoru – pomáhají zamezit chybám a neočekávaným prostojům
  • Třída laseru 2 – nejsou potřeba žádná zvláštní opatření
Použití
  • Přenášení referenčních výškových bodů
  • Nivelace zavěšených stropů
  • Nivelace zásuvek elektrické sítě, kabelových rozvodů, radiátorů a potrubí
  • Nivelace a vyrovnávání dveří a oken
  • Svislé vyrovnávání potrubí

Služby

Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

3 dny, nebo zdarma

  • 3 dny nebo zdarma – váš přístroj opravíme a vyčistíme do 3 dnů, nebo bude oprava zdarma
  • Po uplynutí 2 let je cena limitována
  • Po uplynutí doby bezplatných oprav je cena limitována
  • 3 měsíce bezplatných oprav po každé opravě
  • Není třeba registrace ani doklad o zakoupení
Více informací o službách ke strojům
Správa vozového parku
Správa vozového parku

Staráme se o vaše stroje, abyste se vy mohli starat pouze o své podnikání.

  • Měsíční poplatek za pronájem kryje veškeré nástroje, jejich servis a opravy a tak vám umožňuje absolutní kontrolu nákladů a efektivitu procesů ve firmě.
  • Vysoce výkonné nářadí a nejnovější technologie zvyšují produktivitu na místě vykonávání prací.
  • Pronajměte si nářadí pro účely oprav a omezíte dobu pracovních prostojů.
  • Pojištění proti odcizení snižuje finanční riziko nenadálých výdajů.
  • Bezplatné ověřování přesnosti nástrojů v souladu se specifikacemi výrobce.
Více informací o Fleet Managementu

Technické údaje

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora

Pokračovat s přihlášením
Kontaktujte nás
Kontakt
Přidáno do košíku
Přidáno do košíku
Přejít do košíku

Nákup a servis strojů ale zvládnete pohodlně i online! Zobrazit aktuální informace