Lankový závěsný systém X-MW MX
Nový produkt
Ultimate
Položka #r13332526
Lankový systém k zavěšení spirálového vzduchového potrubí a světel s použitím akumulátorových upevňovacích nástrojů
- Aplikace: Vzduchové kanály, Světla
- Materiál: Uhlíková ocel
- Základní materiály: Beton, Ocel
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Rychlejší montáž – lankové zavěšení je zhotovitelné mnohem rychleji, než závitové tyče
- Snadnější seřizování – samozavírací lankový zámek je možné seřizovat bez použití nástrojů, což výrazně zjednodušuje vyrovnávání, výměny nebo použití při zavěšování ve větších vzdálenostech od stropní kosntrukce
- Estetický přínos – zavěšení pomocí drátěných lanek představuje diskrétní způsob montáže v případě nezakrytých technických prvků budov a otevřených podhledů
- Bez rizika vznícení – při montáži pomocí plně elektrických upevňovacích nástrojů BX nejsou nutné zásobníky plynu ani zásobníky s nábojkami, není tedy nutná ani certifikace
- Systém je možné připevnit ze země pomocí prodlužovací tyče BX – bezpečnější metoda instalace bez nutnosti použití výtahů a žebříků
Použití
- Zavěšení spirálového vzduchového potrubí z betonového, dřevěného nebo kovového stropu
- Zavěšení elektrického osvětlení ze stropu
- Zavěšení pojistných kotvicích prvků (druhotných kotvicích prvků montovaných pro případ selhání hlavního kotvení)
- Přípustné zatížení až 13,5 kg
- Vhodné pouze pro použití v suchém vnitřním prostředí