Potrubní uložení MI-PS 2/2
Nový produktPoložka #r6206
Žárově pozinkované (HDG) dvojité potrubní uložení k upevnění potrubí DN 200–600 k nosníkům MI při aplikacích s těžkým kotvením
- Složení materiálu: Spojka: S235JRG-2 – DIN EN 10025; šroub: třída oceli 8.8; matice: třída oceli 8
- Povrchová úprava: Žárové zinkování: spojka 70 µm – DIN EN ISO 1461; šroub, matice 45 µm – DIN EN ISO 1461
- Okolní podmínky: Venkovní, nízké až střední znečištění (C3 / C4 - nízké)
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- S montážními otvory pro instalaci nízkozátěžových pevných bodů
- Další průměry k dispozici na vyžádání
- Snadná instalace, nízké tření
Použití
- Upevnění potrubí – pomocí pásky u pevného bodu, pomocí spojky podpěry vedení
- Aplikace v chemickém, farmaceutickém a petrochemickém průmyslu nebo ve spalovnách odpadů a elektrárnách
- Montáž pevných bodů pro lehké zatížení
- Verze pro vysoké zatížení pro průměry potrubí DN 200 až DN 600