Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 M8x40 pozinkovaný
Nový produktPoložka #r3140
Třmen pro uchycení potrubí
- Složení materiálu: U šroub: DD11 MOD – HN 547, S235JR – DIN EN 10025; matice: ocel třídy 8; podložka: DIN EN ISO 7093-1-200HV
- Povrchová úprava: Žárové zinkování: 45 µm – DIN EN ISO 1461
- Okolní podmínky: Venkovní, nízké až střední znečištění (C3 / C4 - nízké)
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Malá kontaktní plocha mezi třmenovým šroubem a potrubím
- Minimalizuje štěrbinovou korozi
- Splňuje normu DIN pro třmenové šrouby
- Mezi závěrným šroubem s okem a potrubím nedochází ke kontaktu
Použití
- Modulární čtyřdílný stavebnicový systém, určený pro uchycení kabelových tras, potrubí a různých sekundárních ocelových konstrukcí
- Nabízí flexibilní řešení se snadnou montáží a možností nastavení pro těžké průmyslové a komerční aplikace, bez nutnosti svařování
- Pro potrubí bez izolace