Přeskočit na hlavní obsah
Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Rychlejší a snadnější instalace – bez háků, kotev nebo potřeby vrtání
  • Instalace do podkladového materiálu – ideální do prostorů s omezeným přístupem a velikostí
  • Kontinuální řešení – jeden produkt pro většinu velikostí prostupů
Použití
  • Těsnění hořlavých trubek o průměru od 50 mm do 160 mm v prostupech skrze stěny a podlahy požárních úseků
  • Materiály trubek: PE, PE-HD, PVC-U, PVC, PVC-C
  • Vhodné k použití v otvorech v betonu, lehčeném betonu, zdivu a sádrokartonu
  • Pokryty jsou různé materiály výplně a těsnicí materiály

Technické údaje

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora

Pokračovat s přihlášením
Kontaktujte nás
Kontakt
Přidáno do košíku
Přidáno do košíku
Přejít do košíku