Samovrtné šrouby do obložení S-MD/MS M pro SDT 5
Nový produkt
Ultimate
Položka #r3022
Páskované samovrtné šrouby pro použití s rukojetí pro práci ve stoje SDT 5 pro překryvy a připevnění rámu
- Typ šroubu/typ drážky: Šestihranná hlava
- Základní materiály: Uhlíková ocel
- Typ šroubu: Šrouby do kovů
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Vyšší produktivita instalace – dokončete své střechy rychleji a dříve
- Pro použití s Hilti rukojetí pro práci ve stoje – uživatel stojí při šroubování na střeše vzpřímeně, což snižuje únavu pracovníka a zvyšuje produktivitu.
- S-MS 01Z: upevnění bez špon – nižší riziko koroze z rezivějících kovových špon
- S-MS 01Z: prakticky bez prokluzování při práci pod úhlem nebo na vlhkém povrchu
- S-MS 01Z: upevnění bez špon, bez koroze z reznoucích kovových špon
Použití
- Upevnění překrývajících se plechů na izolované střechy
- Připevňování kovových plechů k tenkým a tlustým kovovým nosným konstrukcím v izolovaných střechách
- Připevňování prvků na vyztužení hran ke kovovým plechům na izolovaných střechách
- Montáž kovových plechů na ocel
- Střešní aplikace
Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.