Závitové čepy X-BT M6
Nový produkt
Ultimate
Položka #r6225
Závitový hřeb pro všestranné kotvení do oceli ve vysoce korozivním prostředí
- Základní materiály: Ocel, Nerezová ocel, Litina
- Minimální tloušťka podkladu (ocel): 8 mm
- Ochrana proti korozi: Nerezová ocel A4(316) nebo odpovídající
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Bez nutnosti oprav základního materiálu: ochrana proti korozi zůstane netknutá
- Všestranné – vhodné k používání s většinou standardních a vysokopevnostních konstrukčních ocelí
- Bezpečné – vytváří spolehlivý svar na podkladovém materiálu pro extrémně pevné spojení a vysokou nosnost
- Přenosný, bezdrátový systém – eliminuje nutnost používat dlouhé přívodní napájecí kabely
- Rychlé – ideální na upevňování přímo k oceli s povrchovým nátěrem nebo ošetřeným povrchem
Použití
- Upevnění kabelových žlabů, kanálů, sloupků, lehkých elektrických aplikací (spon, spojovacích skříní, rozvaděčů) atd.
- Modulární podpěrný systém upevňování k oceli – patní desky k oceli, sloupky k oceli
- Připevnění k trámům s protipožárním nátěrem (PFP)
- Navrženo k použití s ocelí o tloušťce 8 mm (5/16") a větší
Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.