Seřizovací nástroje a příslušenství

Najděte osazovací nástroje a příslušenství ke kotvám, jako jsou momentové nástroje, adaptéry, vrtáky a další

7 produktů

Filtr
HSU ST-G Osazovací nástroj
Popis
Osazovací nástroj potřebný k instalaci rozpínacích kotev pro kamenné fasádní obklady HSU-R
Nejsou k dispozici žádné technické údaje
Utahovací nástroj S-BT 1/4" - 16Nm
Popis
16Nm momentový nástroj k instalaci závitových tyčí S-BT do oceli (tloušťka < 6 mm)
Utahovací moment
16 Nm
Koncovka klíče ořech X-NSD 1/4"-16mm
Popis
Příslušenství pro závitové hřeby X-BT-MF včetně násuvných koncovek, rukojetí ve tvaru T a momentového nářadí
Další informace o příslušenství
Ořech na upevnění závitových tyčí X-BT-MF M10
T-rukojeť X-NSD 1/4"
Popis
Příslušenství pro závitové hřeby X-BT-MF včetně násuvných koncovek, rukojetí ve tvaru T a momentového nářadí
Další informace o příslušenství
Rukojeť ve tvaru T na upevnění závitových tyčí X-BT
Utahovací nástroj X-BT 1/4" - 8Nm
Popis
Příslušenství pro závitové hřeby X-BT-MF včetně násuvných koncovek, rukojetí ve tvaru T a momentového nářadí
Další informace o příslušenství
Momentový klíč na upevnění závitových tyčí X-BT
Utahovací nástroj S-BT 1/4" - 5Nm
Popis
5Nm momentový nástroj k instalaci závitových tyčí S-BT do hliníku nebo oceli (tloušťka < 6 mm)
Utahovací moment
5 Nm
Utahovací nástroj X-BT 1/4" 20Nm / 14.8l
Popis
Momentový nástroj pro použití s novou generací závitových hřebů X-BT
Nejsou k dispozici žádné technické údaje