Přeskočit na hlavní obsah
Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Snadné vsazování díky vynikajícímu výkonu
  • Hilti má plnou kontrolu nad výrobním procesem, což zaručuje spolehlivou a konzistentní kvalitu
  • Přesně odpovídající Hilti šroubovákům a bitům – pomáhá pokaždé dosáhnout vysoce kvalitního upevnění
  • Optimalizovaný systém šroubů v pásech, zásobníků a sádrokartonářských šroubováků
  • Navrženo pro vysokou produktivitu a prakticky žádný odpad – schválení CE a EN 14566 testování kvality a konzistence
Použití
  • Upevnění kovových hřebů na kovové profily (max. kombinovaná tloušťka 2,5 mm)
  • Upevnění drátěného pletiva na kovové konstrukce (max. kombinovaná tloušťka 2,5 mm)
  • Na lehké konstrukční desky, sádrový podklad a spojovací konstrukce u kovových dílů (do 2,5 mm)

Technické údaje

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora

Pokračovat s přihlášením
Kontaktujte nás
Kontakt
Přidáno do košíku
Přidáno do košíku
Přejít do košíku

Nákup a servis strojů ale zvládnete pohodlně i online! Zobrazit aktuální informace