Set SD 5000-A22 + SD-M1
Nový produktPoložka #2221215
Nástavec s automatickým podáváním na páskované šrouby s délkou 25–35 mm na dokončovací práce v interiérech
- Délka: 153 mm
- Délka šroubu - max.: 35 mm
- Hmotnost: 0.25 kg
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Set SD 5000-A22 + SD-M1 #2221215
Vlastnosti
- Bez problémů – minimální zasekávání a ztráty šroubů díky optimalizovanému systému podávání pásu
- Mnohem rychlejší než u jednotlivých šroubů – pro vyšší produktivitu a méně přerušení práce díky sériovému vsazování
- Navrženo pro snadné, spolehlivé a pohodlné použití
- Kompaktní a lehký zásobník šroubováku vyžadující jen nízký přítlak – lepší ergonomika omezuje únavu uživatele
- Rychlý přechod z páskovaných na jednotlivé šrouby pomocí jediného cvaknutí – bez potřeby nářadí
Použití
- Sériové upevňování sádrokartonových desek ke kovovým nebo dřevěným nosným konstrukcím pomocí páskovaných šroubů od 25 do 35 mm
- Sériové upevňování dřevěných desek ke kovovým nebo dřevěným nosným konstrukcím pomocí páskovaných šroubů od 25 do 35 mm
- Sériové upevňování venkovních desek opláštění ke kovovým nebo dřevěným nosným konstrukcím pomocí páskovaných šroubů od 25 do 35 mm
- Kompatibilní se šroubovacím bitem S-SY PH2 81/3 1/4" (5) #2039290 a šroubovacím bitem S-SY PH2 81/3 1/4" (10) #2039291