Zásobník šroubů SD-M 1
Nový produkt- Délka: 153 mm
- Kapacita zásobníku: 25
- Délka šroubu - min.: 25 mm
Zásobník šroubů SD-M 2
Nový produkt- Délka: 193 mm
- Kapacita zásobníku: 25
- Délka šroubu - min.: 25 mm
- Délka: 180 mm
- Kapacita zásobníku: 50
- Délka šroubu - min.: 14 mm
- Délka: 550 mm
- Hmotnost: 0.85 kg
S-SY B
- Třída výrobků: Premium
- Délka: 50 mm
- Hmotnost: 0.05 kg
- Délka: 50 mm
- Hmotnost: 0.05 kg
- Délka: 75 mm
- Hmotnost: 0.06 kg