PRÁVĚ V PRODEJIHeavy-duty na baterky! Nová generace aku strojů je tady.Prozkoumejte novinky

Speciálně navržené profily pro rychlou, spolehlivou a snadnou instalaci systémů fasád

3 produktů

Filtr
Profil MFT-L
Popis
L profil pro svislé i vodorovné aplikace
Délka
6000 mm
Složení materiálu
EN AW-6063 T66
Profil s drážkou MFT-L R
Popis
L profil pro svislé i vodorovné aplikace
Délka
6000 mm
Složení materiálu
EN AW-6063 T66
Profil s drážkou MFT-L
Popis
L profil pro svislé i vodorovné aplikace
Délka
6000 mm
Složení materiálu
EN AW-6063 T66
Eurofox Facade system, MFT-MFI, MacFox

Provětrávané fasády

Produkty pro nosnou podkonstrukci lehkých provětrávaných fasád

S Hilti můžete kompletně vyřešit nosnou podkonstrukci a díky inovativnímu řešení produktů výrazně zvýšit tepelně-technické parametry fasády jako celku.

Naši inženýři navrhnou nosnou podkonstrukci dle vašich požadavků s ohledem na pohledový materiál a tepelně technické požadavky. Nosné konzoly MFT-FOX T s kompletně přerušeným tepelným mostem přináší zcela nové přístupy v tepelně izolačním návrhu provětrávaných fasád. Vysoce únosný systém S2S zajistí upevnění pohledové části provětrávané fasády i v místech, kde se můžeme kotvit pouze do stropních desek (parkovací domy, kancelářské objekty, rekonstrukce).

Systémové řešení pro omezení tepelných mostů nebo jejich kompletní vyloučení

L049554.tif

Standardní řešení

MacFOX

Hliník

Standardní systémové řešení s vysokou mírou optimalizace díky třem výškám konzol. 

U=0,286 W/m²K*

S redukovaným tepelným mostem

FOX VTR

Nerez

Díky nižší tepelné vodivosti nerezu je toto řešení vhodné pro všechny typy budov od nízkoenergetických rodinných domů až po výškové budovy s vysokými nároky na tepelně technické požadavky. 

U=0,197 W/m²K*

LCG001411_v3.tif

Bez tepelných mostů

FOX T 

Hliník + kompozit

Ideální řešení pro pasivní domy a projekty, kde má řešení bez tepelných mostů vysokou přidanou hodnotu, např. využití menší tloušťky fasády při lepších tepelných vlastnostech. 

U=0,165 W/m²K*

Máme řešení pro jakoukoliv orientaci a váhu obkladu

MFT-MFI

Svislý MacFOX

  • Standardní systém
  • Svislá montáž
  • Flexibilita kotvení (beton+zdivo, ocel, dřevo)
  • Předmontovaná podložka
  • Rychlá a jednoduchá montáž, díky klipům vše drží pospolu
  • Vysoká zatížení
  • Bezpečné a vyzkoušené řešení
  • Výpočet na základě Eurokódu, statický a tepelně technický výpočet
  • Vysoká optimalizace řešení (cena, statika, tepelná technika) díky 3 výškám konzol
LCG001318_v2.tif

Vodorovný FOX-H

  • Neřeší se pevné a kluzné body
  • Jednoduchá montáž tepelné izolace
  • Rychlá a jednoduchá montáž
  • Předmontovaná podložka a šroubek
  • Flexibilita kotvení (beton+zdivo, ocel, dřevo)
  • Vysoká zatížení
  • Bezpečné a vyzkoušené řešení
  • Výpočet na základě Eurokódu, statický a tepelně technický výpočet
  • Jedna výška konzol
  • Montáž více m2 za hodinu a tím pádem nižší náklady na m2 fasády

 

 

S2S_full_Application.tif

Kotvený po patrech S2S

  • Svislá montáž po patrech
  • Zvládne i extrémně velké zatížení
  • Až o 50% rychlejší montáž
  • Bezpečné a jisté kotvení konzol pouze z čela betonové stropní desky nebo ocelové konstrukce
  • Nezávislé na výplňovém zdivu
  • Flexibilita kotvení (beton+zdivo, ocel)
  • Bezpečné a vyzkoušené řešení
  • Výpočet na základě Eurokódu, statický a tepelně technický výpočet
  • Není potřeba dodatečná roznášecí konstrukce
  • Menší počet konzol na 1m2 (0,6 konzol oproti až 5 u standardního řešení)