MFT-FOX VTR L
Nový produktPoložka #r7699795
Velká konzola na snížení tepelného mostu
- Složení materiálu: Nerezová ocel, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Šířka: 50 mm
- Výška: 140 mm
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Řešení snižující tepelný most
- Délky konzoly v rozsahu 60–300 mm
- Jednoduchá instalace
- Konzola s kulatými a oblými otvory pro pevné a posuvné body s možností nastavení max. 40 mm
- Průměr otvoru 11 mm pro použití s kotvami do betonu a zdiva
Použití
- Vhodné pro použití v nízkoenergetických budovách
- Vhodné pro všechny typy fasádních obkladů
- Upevnění svislých profilů pro odvětrávané fasády