Samofixační vodní kroužky

Naše vodní kroužky s integrovaným odsáváním pomáhají odstraňovat kaly při diamantovém jádrovém vrtání bez nutnosti montáže na vrtací stojany nebo jádrové vrtačky.

5 produktů

Filtr
Systém zachycování vody DD-WCS-67
Popis
Samofixační systém zachycování vody z vrtu
K použití s
DD 110-W, DD 120, DD 150-U, DD 160, DD 200, DD 250, DD 350-CA, DD 500-CA
Další informace o příslušenství
Systémy zachycování vody do průměru 67 mm
Systém zachycování vody DD-WCS-122
Popis
Samofixační systém zachycování vody z vrtu
K použití s
DD 110-W, DD 120, DD 150-U, DD 160, DD 200, DD 250, DD 350-CA, DD 500-CA
Další informace o příslušenství
Systémy zachycování vody do průměru 122 mm
Systém zachycování vody DD-WCS-142
Popis
Samofixační systém zachycování vody z vrtu
K použití s
DD 150-U, DD 160, DD 200, DD 250, DD 350-CA, DD 500-CA
Další informace o příslušenství
Systémy zachycování vody do průměru 142 mm
Systém zachycování vody DD-WCS-172
Popis
Samofixační systém zachycování vody z vrtu
K použití s
DD 160, DD 200, DD 250, DD 350-CA, DD 500-CA
Další informace o příslušenství
Systémy zachycování vody do průměru 172 mm
Systém zachycování vody DD-WCS-250
Popis
Samofixační systém zachycování vody z vrtu
K použití s
DD 200, DD 250, DD 350-CA, DD 500-CA
Další informace o příslušenství
Systémy zachycování vody do průměru 250 mm