Nástavce na odsávání prachu
Zdokonalte svůj systém odsávání prachu – protiprachové kryty a systémy pro odsávání prachu při vrtání a bourání, broušení, jádrovém vrtání nebo řezání
7 produktů
Filtr

- Popis
- Systém odsávání prachu pro SDS Plus
- K použití s
- TE 2, TE 2-S, TE 30, TE 30-A36 G02, TE 30-AVR G02, TE 3-C, TE 3-CL, TE 3-M, TE 3-ML, TE 4-A22, TE 6-A22 G04, TE 6-A36 G04, TE 7, TE 7-C
- Hmotnost
- 0.45 kg
- Maximální hloubka vrtání
- 105 mm

- Popis
- Systém odsávání prachu pro vrtání a sekání do betonu pomocí vrtacích kladiv Hilti SDS Max (TE-Y)
- Potřebuje vysavač
- Ano

- Popis
- Systém odsávání prachu pro vrtání do betonu a zdiva pro všechna vrtací kladiva
- Hmotnost
- 0.26 kg
- Rozsah průměru vrtání s příklepem
- 5 - 55 mm
- Potřebuje vysavač
- Ano

- Popis
- Systém odsávání prachu pro sekání do betonu s bouracími kladivy Hilti SDS Max (TE-Y) a TE-S
- K použití s
- TE 1000-AVR, TE 1500-AVR, TE 2000-AVR, TE 500-AVR, TE 700-AVR, TE 800, TE 800-AVR
- Potřebuje vysavač
- Ano
- Vhodné pro vrtání
- Ne

- Popis
- Univerzální systém odsávání prachu
- K použití s
- TE 2, TE 2-A22, TE 2-M, TE 2-S, TE 3-C, TE 3-CL, TE 3-M, TE 3-ML
- Hmotnost
- 0.5 kg
- Rozsah průměru vrtání s příklepem
- 4 - 40 mm

- Popis
- Protiprachový kryt
- K použití s
- TE 1, TE 2, TE 2 - 22, TE 2-A, TE 2-A22, TE 2-M, TE 2-S, TE 30, TE 30 - 22, TE 30-A, TE 30-C, TE 30-M, TE 3-C, TE 3-CL, TE 3-M, TE 3-ML, TE 4 - 22, TE 4-A, TE 5-22, TE 6 - 22, TE 6-A
- Typ sklíčidla
- nepříslušné

- Popis
- Protiprachový kryt
- K použití s
- TE 1, TE 2, TE 2 - 22, TE 2-A, TE 2-A22, TE 2-M, TE 2-S, TE 30, TE 30 - 22, TE 30-A, TE 30-C, TE 30-M, TE 3-C, TE 3-CL, TE 3-M, TE 3-ML, TE 4 - 22, TE 4-A, TE 5-22, TE 6 - 22, TE 6-A
- Typ sklíčidla
- nepříslušné