PRÁVĚ V PRODEJIHeavy-duty na baterky! Nová generace aku strojů je tady.Prozkoumejte novinky

Seznamte se s naším portfoliem síťových a akumulátorových vysavačů pro mokré a suché použití, které jsou určeny k úklidu prachu a nečistot na staveništi

3 produktů

Filtr

Nuron

Nádrž VC 3/4-T8


Popis
Nádrž na odsávač prachu 8 litrů, kompatibilní s akumulátorovými vysavači VC 4X-22 a volitelným batohem VC 4X-22 (mokré a suché)
Kapacita prachu
7 kg
Aplikace
Čištění, Vrtání a bourání, Řezání dřeva
Zdroj napájení
Akumulátorové

Nuron

Nádrž VC 3/4-T15


Popis
15litrová nádrž vysavače s kolečky a tlačnou tyčí, kompatibilní s akumulátorovými vysavači VC 4X-22 (mokré a suché)
Kapacita prachu
17 kg
Aplikace
Čištění, Vrtání a bourání, Řezání dřeva, Řezání a broušení (slabé – do 125 mm), Broušení sádrokartonu a dřeva, Jádrové vrtání za mokra, Vrtání krabic
Zdroj napájení
Akumulátorové

Nové

Kontinuální vak VC-CB 20/40/150-X
Popis
Systém kontinuálního vaku s kolečky a tlačnou tyčí pro použití s vysavači VC-20/40/150-X (suché)
Kapacita prachu
32 kg
Aplikace
Čištění, Vrtání a bourání, Řezání dřeva, Řezání a broušení (slabé – do 125 mm), Broušení sádrokartonu a dřeva, Vrtání krabic, Drážkování, Řezání a broušení (silné – nad 125 mm)
Zdroj napájení
S napájecím kabelem

Stavební vysavače

Výkon, mobilita a snadné použití

Hledáte způsob, jak omezit prašnost z vašich strojů, abyste mohli pracovat rychleji a bezpečněji? Chcete ušetřit čas strávený úklidem pracoviště? Prozkoumejte Hilti protfolio stavebních vysavačů a vyberte si ten pravý pro vaši práci.

Proč si vybrat stavební vysavače Hilti?

Důkladné testování

Naši odborníci v německém výzkumném centru Hilti Dust Research Center bedlivě sledují průmyslové bezpečnostní normy a navíc je i aktivně pomáhají vytvářet a prosazovat.

Komplexní řešení

Naše stroje, od spotřebního materiálu až po protiprachové kryty, vyvíjíme s ohledem na minimalizaci expozice prachu.

Příslušenství a doplňky

Vylepšete svůj vysavač bez nutnosti pořízení celého nového systému. S modulární koncepcí Hilti si můžete zvolit velikosti nádrže a způsoby manipulace, které vám vyhovují.

Špičkové služby v oboru

Až 2 roky období bez nákladů, odborná podpora a komplexní služby strojů za pevný měsíční poplatek s naším programem Fleet management.

Jaký systém odsávání prachu je pro vaši práci vhodný?

Stavební vysavače pro elektrické stroje

  • Automatické čištění filtru: Nepřetržité odsávání pro zvýšení bezpečnosti a produktivity vašich projektů
  • Zdroj napájení: S napájecím kabelem a akumulátorové
  • Třída vysavače: L nebo M 
  • Modulární provedení: různé velikosti nádrží a možnosti manipulace
  • Příslušenství: různé varianty filtrů a prachových sáčků 

Stavební vysavače na úklidové práce

  • Ruční čištění filtru
  • Zdroj napájení: S napájecím kabelem a akumulátorové
  • Třída vysavače: L 
  • Provedení: robustní a kompaktní konstrukce, která vám na stavbě poskytuje větší flexibilitu

Jaké třídy prašnosti rozlišujeme?

Třída L

  • > 99% zachyceného prachu
  • Nebezpečný prach s mezními hodnotami > 1mg/m3 
  • Pro běžný a neškodný prach, např. prach z domácnosti

Třída M

  • > 99.9% zachyceného prachu
  • Nebezpečný prach s mezními hodnotami > 0.1mg/m3
  • Pro veškerý dřevěný prach a prach obsahující oxid křemičitý. Zahrnuje prach pocházející ze sádry, cementu, betonu, dlaždic, barev, kamene a písku

Třída H

  • > 99.995% zachyceného prachu
  • Nebezpečný prach s mezními hodnotami >_ 0.1mg/m3 
  • Pro karcinogenní prach a speciální materiály

Kdy zvolit síťový vysavač?

Vyšší výkon pro náročné a dlouhotrvající práce

Výhody síťových vysavačů:

  • Konzistentnější výkon s menším počtem přerušení - ideální pro práce, které trvají déle
  • Stabilní sání - Vhodné pro těžké práce práce, kde je potřebné efektivní odsávání prachu - i v těch nejnáročnějších prostředích
  • Větší produktivita a bezpečnost - ještě více omezíte expozici prachu díky našemu řešení s kontinuálním vakem

Kdy zvolit akumulátorový vysavač?

V kombinaci s akumulátorovými stroji pro maximální flexibilitu na stavbě

Výhody akumulátorových vysavačů:

  • Mobilita - kombinujte s akumulátorovými stroji pro neomezený pohyb po stavbě, a to i na odlehlých místech
  • Produktivita - šetřete čas tím, že nemusíte manipulovat s kabely před zahájením a během práce 
  • Všestrannost - navrženo pro širokou škálu úkolů, včetně práce ve stísněných nebo obtížně přístupných prostorech

Systém kontinuálního vaku

Pro ještě vyšší produktivitu a bezpečnost na stavbě

  • Snížená expozice prachu: nebezpečný prach je při každé výměně sáčku neprodyšně uzavřen
  • Kratší prostoje: plné sáčky stačí uložit stranou, dokud na konci dne neuklidíte
  • Upgradujte svůj stávající systém VC 20 nebo VC 40 s pomocí našeho modulárního řešení

Často kladené otázky








Stavební prach může způsobit vážná onemocnění a zpomalit vaše projekty. Objevte produkty a systémy pro jeho kontrolu.

Na stavbách nikdy nemůžete zajistit dokonalou bezpečnost. Můžete však minimalizovat rizika. 

Získejte až dvouleté období bez nákladů na váš vysavač. Po uplynutí této doby jsou opravy omezeny přibližně na třetinu ceníkové ceny přístroje.