Získejte dárek k vašemu nákupu.Nabídka platí do 30.06.2026.Více informací

Trysky a hadice pro odsávače prachu a stavební vysavače

Podlahová hubice #281892

Náhradní trysky a hadice pro použití se stavebními vysavači nebo odsávači prachu Hilti

  • Další informace o příslušenství: Podlahová hubice s ocelovým rámem s 1 sadou kartáčů a 1 sadou gumových lamel, rozměry DxŠxV: celá hubice: 360 mm x 16 mm x 115 mm, hlava. 360 mm x 56 mm x 75 mm

Vyberte možnosti

Velikost balení
  • 1 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
1
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
1 091,00 CZK
1 091,00 CZK
/
1 Kus

Technické údaje

Další informace o příslušenství
Podlahová hubice s ocelovým rámem s 1 sadou kartáčů a 1 sadou gumových lamel, rozměry DxŠxV: celá hubice: 360 mm x 16 mm x 115 mm, hlava. 360 mm x 56 mm x 75 mm

Vlastnosti a použití

Vlastnosti

  • Náhradní trysky a hadice – pro udržení výkonu vašich stavebních vysavačů nebo odsávačů prachu Hilti
  • Volitelné příslušenství – k prodloužení rozsahu používání vašeho stavebního vysavače nebo odsávače prachu
  • Snadno použitelné díly – pro rychlou údržbu přímo na pracovišti s kratšími prostoji

Použití

  • Pro použití s odsávači prachu nebo stavebními vysavači Hilti
Vyžádat si demo

Vyžádat si demo

Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.

Vyžádat si demo
Spustit živý chat

Spustit živý chat

Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.

Spustit živý chat
Požádat o zpětné zavolání

Požádat o zpětné zavolání

Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.

Požádat o zpětné zavolání