Kompaktní stavební vysavač pro mokré/suché použití VC 20L-X
Nový produktPoložka #r11000879
Univerzální kompaktní vysavač s automatickým čištěním filtru pro suché a občasné mokré použití – třída L
- Kapacita vody: 9 l
- Kapacita nádoby: 15 l
- Kapacita prachu: 15 kg
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Robustní univerzální vysavač navržený pro vysávání prachu a úklid v nejnáročnějších podmínkách
- Při vývoji jsme mysleli na obratnost – je dostatečně kompaktní a lehký, takže se dokáže snadno pohybovat po pracovištích staveniště
- Automatický adaptivní čistič filtrů Hilti AirBoost – podle potřeby čistí vzduchový filtr, má trvale vysoký výkon odsávání prachu
- Ukazatel výkonu – okamžitý přehled o stavu filtru vysavače a síle odsávání
- Volitelná možnost automatického spouštění – umožňuje spouštění a vypínání dálkovým ovládáním Bluetooth®
Použití
- Odstraňuje prach při broušení, řezání, drážkování, vrtání a suchém jádrovém vrtání
- Mokré i suché vysávání
- Odstraňování kalu při jádrovém vrtání s vodním výplachem
Služby
Hilti Tool Service
Oprava do 3 dnů
- Po uplynutí 2 let je cena limitována
- Po uplynutí doby bezplatných oprav je cena limitována
- 3 měsíce bezplatných oprav po každé opravě
- Není třeba registrace ani doklad o zakoupení
Fleet Management
Staráme se o vaše stroje, abyste se vy mohli starat pouze o své podnikání.
- Jednotlivé označení a online informace poskytují transparentní správu přístrojů.
- Vysoce výkonné nářadí a nejnovější technologie zvyšují produktivitu na místě vykonávání prací.
- Pronajměte si nářadí pro účely oprav a omezíte dobu pracovních prostojů.
- Pojištění proti odcizení snižuje finanční riziko nenadálých výdajů.