Akumulátorový šroubovák SBT 4-A22
Nový produkt
Ultimate
Položka #r7716893
Akumulátorová vrtačka na předvrtávání přesných otvorů pro čepy S-BT
- ot/min.: 2140 ot./min
- Jmenovité napětí: 21.6 V
- Hmotnost: 2.52 kg
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Kompaktní a s nízká hmotnost
- Vysoký výkon při vrtání do oceli vrtáky malého průměru
- Jedinečný výkon a kapacita akumulátoru
- Extrémně odolné dvourychlostní celokovové převody pro vysoký kroutící moment
- Bezkonkurenční výkon a kapacita akumulátoru ve třídě 22 V
Použití
- Vrtání přesných otvorů pro čepy S-BT
- Vrtání otvorů o průměru až 13 mm do kovů, s vysokým krouticím momentem a rychlostí
- Instalace čepů S-BT