S-BT GR závitový čep
Nový produkt
Ultimate
Položka #r6194279
Závitový čep (nerezová ocel, metrický závit) k připevňování roštů k oceli a hliníku ve vysoce korozivním prostředí
- Špička hřebu: Tupý hrot
- Minimální tloušťka podkladu (ocel): 6 mm
- Ochrana proti korozi: Nerezová ocel A4(316) nebo odpovídající
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Bez potřeby oprav na oceli s povrchovou úpravou – ochrana oceli proti korozi zůstane netknutá
- K použití ve vysoce korozivním prostředí (C4 a C5) – vhodné pro většinu energetických a průmyslových segmentů
- Vhodné k použití s ocelí o tloušťce 6 mm nebo větší
- Přenosný, akumulátorový systém eliminuje nutnost používat dlouhé elektrické napájecí kabely
- Bez potřeby hnacích médií
Použití
- Připevňování roštů k ocelovým konstrukcím pomocí držáku roštů X-FCM-R
Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.