Závitový čep S-BT ER HC
Nový produkt
Ultimate
Položka #r8993957
Závitové zašroubování (nerezová ocel, metrický závit) pro elektrické připojení na ocel ve středně vysoce korozivním prostředí, doporučený maximální průřez připojeného kabelu 120 mm²
- Špička hřebu: Tupý hrot
- Základní materiály: Ocel
- Minimální tloušťka podkladu (ocel): 6 mm
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Ideální pro elektrické pospojování k vyrovnání potenciálů
- Vyšší ochrana před statickou elektřinou
- Vyšší bezpečnost: umožňuje vedení elektrického proudu vodivým kotoučem a následné uzemnění do podkladového materiálu
- Vhodné k použití u většiny standardních ocelových konstrukcí
- Nerezová ocel poskytuje vysokou odolnost proti korozi – vhodné pro použití ve většině průmyslů: mořské, pobřežní, petrochemické a elektrárenské aplikace
Použití
- Funkční pospojování
- Ochranné elektrické pospojování
- Signalizace terminálů
- Ochrana proti blesku
- Elektrické pospojování a zemnění
Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.