Závitový čep S-BT MR
Nový produkt
Ultimate
Položka #r6194281
Závitový čep (nerezová ocel, metrický nebo Whitworthův závit) k víceúčelovému připevňování k oceli ve vysoce korozivním prostředí
- Špička hřebu: Tupý hrot
- Základní materiály: Ocel
- Minimální tloušťka podkladu (ocel): 6 mm
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Používání S-BT MR je snadnější a spolehlivější – montáž nevyžaduje žádné napájecí kabely ani těžké vybavení
- Vhodné k použití ve vysoce korozivním prostředí (C4 a C5) s povrchově upravenou ocelí
- Snadná instalace v těsných prostorech
- Bez potřeby dodatečných oprav povrchově upravené oceli
- Vysoká odolnost proti korozi – vhodné pro většinu námořních a pobřežních aplikací, aplikací v petrochemickém průmyslu a v elektrárnách
Použití
- Upevnění do ocelových konstrukcí o tloušťce 6 mm nebo větší ve vysoce korozivním prostředí
- Připevňování kabelových tras pomocí nosníků nebo svorek/expanzních vodících svorek
- Připevňování kabelových žlabů a vedení pomocí nosníků nebo kabelových příchytek
- Připevňování rozvaděčů a přístrojových desek přímo nebo pomocí nosníků
- Upevnění lehkých konstrukcí, značení atd.
Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.