Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Revoluční design: vzpřímená poloha při práci – rychlé používání a dlouhodobý pracovní komfort
  • Ergonomicky navržená rukojeť pro zvýšení pohodlí uživatele
  • Nastavitelná regulace výkonu pro přesné ovládání k dosažení spolehlivějšího upevnění
  • Snadné čištění a údržba na pracovišti
  • Služba na požádání přizpůsobená potřebám vašich projektů
Použití
  • Připevnění kovových střešních roštů na ocelové konstrukce s minimální tloušťkou 6 mm (1/4"), s hřeby do kovových plechů X-ENP na střešní aplikace
  • Připevnění kovových podlahových roštů na ocelové konstrukce s minimální tloušťkou 6 mm (1/4"), s hřeby do kovových plechů X-ENP na podlahové aplikace

Technické údaje

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora