Instalační doplňky pro softwarové příslušenství
Vyhledejte instalační doplňky pro softwarové příslušenství Hilti, jako jsou ON!Track tagy, lepicí pásky, kabelové svorky a další
5 produktů
Filtr

- Popis
- Robustní, samolepicí značky s čárovým kódem pro identifikaci a sledování všech typů stavebního vybavení
- Typ čárového kódu
- 2D čárový kód (datová matice ECC200), 1D čárový kód – 128C
- Rozsah provozní teploty
- -20 - 45 °C

ultimate
- Popis
- Velmi odolný hliníkový štítek s kovovým lankem pro majetek vystavěný častému používání
- Rozměry (D x Š x V)
- 26 x 9.4 x 35 mm
- Typ čárového kódu
- 2D čárový kód (datová matice ECC200)
- Rozsah provozní teploty
- -20 - 65 °C

ultimate
- Popis
- Velmi robustní štítek z nerezové oceli na nářadí a zařízení vystavené extrémním podmínkám prostředí
- Rozměry (D x Š x V)
- 19 x 1.2 x 43 mm
- Typ čárového kódu
- 2D čárový kód (datová matice ECC200)
- Rozsah provozní teploty
- -40 - 200 °C

- Popis
- Trvanlivý štítek na zařízení určený ke sledování polohy stavebního vybavení a poptávky po něm pomocí systému sledování nástrojů Hilti ON!Track – optimalizujte svůj inventář a ušetřete čas při jeho správě
- Rozměry (D x Š x V)
- 32 x 22 x 5 mm
- Typ čárového kódu
- 2D čárový kód (datová matice ECC200)
- Stupeň krytí IP
- IP 67 (IEC 60529)

- Popis
- Odolné a snadno instalovatelná sledovací zařízení GPS, která pomohou sledovat vybavení kdekoliv na staveništi nebo se nachází (Hilti ON!Track)
- Rozměry (D x Š x V)
- 84 x 63 x 24 mm
- Stupeň krytí IP
- IP 68
- Komunikační standard
- LTE-M|Cat-M1: B1-5,8,12-14,17-20,25-26,28,66 NB-IoT|Cat-NB1/NB2: B1-5,8,12-13,17,19,20,25-26,28,66